카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 23220. - Bedding Supports
Halder
Standard Parts
Clamping Elements
EH 23220. Bedding Supports
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/spannelemente/eh_2322/eh_2322assmtab.prj},{NB=EH 23220.0150 Ausgleichspanner},{BESTNR=23220.0150},{BESTNRX=2322.150},{B3=13.0},{L1=150},{L2=90},{L3=20},{L4=-},{L5=17},{L6=74},{L7=-},{B1=50},{B2=25},{D1=M 10},{H1=24.0},{S=6},{H3=14.0},{R=R15},{RX=15},{D2=20},{BB=2.5},{E=24400.0411},{G=1200},{B4=20.000},{ID=2440411},{D=20},{DK=8.5},{D4=8.000},{T=14.000},{KDM=6.466},{D1K=10.000},{D1N=8.376},{BESTNR1=2440.411},{PPATH=eh_2322_sbl.prj},{FUNC=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
B3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
D1
thread
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
S
supporting way
[mm]
H3
[mm]
R
[mm]
D2
thread stud diameter
[mm]
BB
max. load capacity max.
[kN]
E
EH 24400.
ⁿ/ₐ
G
weight
[g]
23220.0085 Bedding Suppor...
23220.0085
8.5
75
35
13
-
13
62
5
30
10
M 8
19.5
3
11.5
-
13
0.5
24400.0311
255
23220.0150 Bedding Suppor...
23220.0150
13.0
150
90
20
-
17
74
-
50
25
M 10
24.0
6
14.0
R15
20
2.5
24400.0411
1200
23220.0170 Bedding Suppor...
23220.0170
17.0
170
100
25
-
27
108
11
60
20
M 16
34.0
11
21.5
-
26
5.0
24400.0611
2400
23220.0300 Bedding Suppor...
23220.0300
13.0
300
100
30
160
17
74
-
50
25
M 10
24.0
6
14.0
R15
20
2.5
24400.0411
2130
23220.0450 Bedding Suppor...
23220.0450
25.0
387
110
30
200
30
89
-
85
40
M 20
40.0
11
25.0
R24
32
10.0
24420.0210
7300
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D