카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 23180. - Clamps with flat-faced ball
Halder
Standard Parts
Clamping Elements
EH 23180. Clamps, with flat-faced ball
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/spannelemente/eh_2318/eh_2318_asy.prj},{NB=EH 23180.0009 Spanneisen (0)},{BESTNR=23180.0009},{BESTNRX=2318.009},{ROT=0},{B1=9.0},{L1=60},{D3=7.2},{A3=3.0},{H=2.0},{L2=6.5},{KUG=10.0},{G=110},{A1=12.000},{A2=1.500},{B2=10.000},{B3=7.200},{D1=25.000},{L22=10.000},{L3=13.000},{L4=22.000},{N=10.000},{PPATH=eh_2318_sbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
L1
[mm]
D3
[mm]
A3
[mm]
H
[mm]
L2
[mm]
KUG
Ball
[mm]
G
weight
[g]
EH 23180.0007 Clamp
23180.0007
6.6
50
5.8
2.5
1.6
5.0
8.5
60
EH 23180.0009 Clamp
23180.0009
9.0
60
7.2
3.0
2.0
6.5
10.0
110
EH 23180.0011 Clamp
23180.0011
11.0
80
8.6
3.5
2.7
7.5
12.0
220
EH 23180.0014 Clamp
23180.0014
13.0
125
10.5
4.0
3.5
10.5
16.0
600
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D