카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 23120. - Loose Slot Tenons, DIN 6323 / form A
Halder
Standard Parts
Clamping Elements
EH 23120. Loose Slot Tenons, DIN 6323
form A
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/spannelemente/eh2312_lose_nutensteine_din_6323/eh2312_a/eh_2312_a.prj},{NB=EH 23120.0012 loser Nutenstein},{BESTNR=23120.0012},{BESTNRX=2312.012},{AUS=Form A b1>b2},{B1=20},{B2=12},{H1=14.0},{H2=5.5},{L=32},{G=50},{N=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
AUS
finish
ⁿ/ₐ
B1
T-slot size fixture h6
[mm]
B2
T-slot size machine h6
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
L
[mm]
G
weight
[g]
EH 23120.0010 Loose Slot ...
23120.0010
form A b1>b2
12
10
12.0
3.6
20
20
EH 23120.0012 Loose Slot ...
23120.0012
form A b1>b2
20
12
14.0
5.5
32
50
EH 23120.0014 Loose Slot ...
23120.0014
form A b1>b2
20
14
14.0
5.5
32
55
EH 23120.0016 Loose Slot ...
23120.0016
form A b1>b2
20
16
14.0
5.5
32
60
EH 23120.0018 Loose Slot ...
23120.0018
form A b1>b2
20
18
14.0
5.5
32
65
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D