카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 23061. - Washer
Halder
Standard Parts
Clamping Elements
EH 23061. Washer
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/spannelemente/eh_23061/eh_23061.prj},{NB=23061.2404 Scheibe},{BESTNR=23061.2404},{D1=25},{D2=59.5},{S=4},{G=71}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
S
±0.01
[mm]
G
weight
[g]
23061.2403 Shaft / C-Wash...
23061.2403
25
59.5
3
53
23061.2404 Shaft / C-Wash...
23061.2404
25
59.5
4
71
23061.2405 Shaft / C-Wash...
23061.2405
25
59.5
5
87
23061.2410 Shaft / C-Wash...
23061.2410
25
59.5
10
178
23061.2420 Shaft / C-Wash...
23061.2420
25
59.5
20
358
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D