카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 22290. - C-Washers, DIN 6372
Halder
Modular Jig and Fixture Systems
Standard Parts
EH 22290. C-Washers, DIN 6372
Powered by
CAD모델 선택
{halder/vorrichtungssysteme/normalien/eh_2229_vorsteckscheiben_din_6372/eh_2229.prj},{NB=EH 22290.0008 Vorsteckscheibe (Vorrichtungssysteme)},{BESTNR=EH 22290.0008},{BESTNR1=EH_2229.008},{GS=8},{B=8.4},{D1=28},{D2=21},{L=1.0},{S=7},{G=22},{SYSTEM=V40},{F=0.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
GS
size
ⁿ/ₐ
B
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
L
[mm]
S
[mm]
G
weight
[g]
SYSTEM
System
ⁿ/ₐ
EH 22290.0008 C-Washer
EH 22290.0008
8
8.4
28
21
1.0
7
22
V40
EH 22290.0012 C-Washer
EH 22290.0012
12
13.0
40
30
1.8
9
58
V70/L12
EH 22290.0016 C-Washer
EH 22290.0016
16
17.0
56
37
1.8
12
165
V70/L16
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D