피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
EGZ - 나사잠금 실린더
Festo
제품
공압 드라이브
피스톤형 실린더
카트리지 실린더 및 다중 실린더
EGZ
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/p_drives/cyl_pirod/multimount/egz/egz_asmtab.prj},{NB=15036 EGZ-10-5---(0-1-2-0-2.2-2-0-4)},{TNR=15036},{TYP=EGZ-10-5},{KDM=10},{HUB=5},{HUBST=0},{EINB=1},{AKSM=2},{KSM1=0},{KSM2=2.2},{ABM=2},{BM1=0},{BM2=4},{AM=10.000},{B1=2.200},{KW=4.000},{L1=2.000},{L2=7.000},{ZY=17.500},{GTIN=4052568066611}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
KDM
공칭 직경
[mm]
HUB
길이
[mm]
AM
[mm]
B1
[mm]
KW
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
ZY
[mm]
GTIN
ⁿ/ₐ
15033 EGZ-6-5
15033
EGZ-6-5
6
5
7.000
1.800
3.500
1.500
6.000
15.000
4052568066604
15034 EGZ-6-10
15034
EGZ-6-10
6
10
7.000
1.800
3.500
1.500
6.000
17.000
4052568009250
15035 EGZ-6-15
15035
EGZ-6-15
6
15
7.000
1.800
3.500
1.500
6.000
17.000
4052568002817
15036 EGZ-10-5
15036
EGZ-10-5
10
5
10.000
2.200
4.000
2.000
7.000
17.500
4052568066611
15037 EGZ-10-10
15037
EGZ-10-10
10
10
10.000
2.200
4.000
2.000
7.000
17.500
4052568066628
15038 EGZ-10-15
15038
EGZ-10-15
10
15
10.000
2.200
4.000
2.000
7.000
17.500
4052568066635
15039 EGZ-16-5
15039
EGZ-16-5
16
5
12.000
2.700
5.000
2.000
9.000
20.500
4052568066642
15040 EGZ-16-10
15040
EGZ-16-10
16
10
12.000
2.700
5.000
2.000
9.000
20.500
4052568002824
15041 EGZ-16-15
15041
EGZ-16-15
16
15
12.000
2.700
5.000
2.000
9.000
20.500
4052568002831
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D