카탈로그: Pedrotti
생성됨: 26.11.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pedrotti
EGRT - Spring plunger shouldered
Pedrotti
Normalised
Standard elements for injection and die casting molds
EGRT Spring plunger shoulder
Powered by
CAD모델 선택
{pedrotti/normalizzati/normalizzati_di_materiale_plastiche/egrt/egrt.prj},{NB=M6},{TYP=EGRT},{M=M6},{MX=6},{D=3.5},{D1=10},{K=4.0},{L=14},{L1=15.0},{T=0.75},{F=1.3},{H=1.4},{X=3.5},{X1=11.0},{DX=3.5},{DX1=2.5},{SM=0.75},{SM1=0.5},{SM1X=0.5},{SM2=0.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
M
Thread
ⁿ/ₐ
D
Diameter
[mm]
D1
Diameter
[mm]
K
Length
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
T
Length
ⁿ/ₐ
F
Length
[mm]
H
Length
[mm]
X
Length
[mm]
X1
Length
[mm]
DX
Diameter
[mm]
DX1
Diameter
[mm]
SM
Chamfer
[mm]
SM1
Chamfer
[mm]
SM2
Chamfer
[mm]
M4
EGRT
M4
2.5
6
2.5
9
9.8
0.45
1.0
0.8
2.5
7.5
2.5
1.5
0.30
-
0.5
M5
EGRT
M5
3.0
8
3.5
12
12.9
0.60
1.1
0.8
3.0
9.5
3.0
2.0
0.50
-
0.5
M6
EGRT
M6
3.5
10
4.0
14
15.0
0.75
1.3
1.4
3.5
11.0
3.5
2.5
0.75
0.5
0.5
M8
EGRT
M8
5.0
13
5.0
16
17.5
1.00
1.7
1.6
5.0
12.0
5.0
4.0
1.00
0.5
0.5
M10
EGRT
M10
6.0
16
6.0
20
22.0
1.00
1.4
2.1
6.0
15.0
6.0
5.0
1.50
0.5
0.5
M12
EGRT
M12
8.0
18
7.0
22
24.5
1.50
1.8
2.0
8.0
16.0
8.0
7.0
1.00
0.5
0.5
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D