E-SHTZ - Economy OIL Free Bushings - Round flange
Misumi
誘명꽣
무급유부시
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/05_oil_free_bushings/e_shtz_asmtab.prj},{NB=E-SHTZ12-25},{TYPE=E-SHTZ},{DD=12},{L=25},{L1=25,30},{D=18},{H=36},{T=5},{TT=3.0},{DD1=4.5},{DD2=7.5},{PCD=26},{M=M4-12x2},{PPATH=e_shtz/e_shtz_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
TT
t
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
M
Hex Socket Low Head Cap Screws
ⁿ/ₐ
E-SHTZ6-15
E-SHTZ6-15
6
10
25
4
2.2
3.5
6.0
17
M3-10x2
E-SHTZ8-20
E-SHTZ8-20
8
12
27
4
2.2
3.5
6.0
19
M3-10x2
E-SHTZ10-25
E-SHTZ10-25
10
14
29
4
2.2
3.5
6.0
21
M3-10x2
E-SHTZ12-25
E-SHTZ12-25
12
18
36
5
3.0
4.5
7.5
26
M4-12x2
E-SHTZ16-25
E-SHTZ16-25
16
22
40
5
3.0
4.5
7.5
30
M4-12x4
E-SHTZ20-30
E-SHTZ20-30
20
28
49
6
3.7
5.5
9.0
38
M5-16x4
E-SHTZ25-30
E-SHTZ25-30
25
33
54
6
3.7
5.5
9.0
43
M5-16x4
E-SHTZ30-35
E-SHTZ30-35
30
38
63
8
4.2
6.6
11.0
50
M6-20x4
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D