E-SFJT, E-SSFJT, E-PSFJT, E-PSSFJT, E-PSFGT - Economy Shafts - One End Tapped
Misumi
誘명꽣
샤프트
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/01_linear_shafts/e_psfjt.prj},{NB=E-SFJT13-25-M4},{DTS=g7},{MAT=SUJ2},{ST=-},{D=13},{ALT1=},{L=25.0},{ALT13=},{MSC=0},{M=4.0},{C=0.5},{ALT4=},{FC=0},{WFC=0},{A=0},{E=0},{ALT5=},{RC=0},{WRC=0},{Y=0},{ALT7=},{WKC=0},{CALT7=0},{KC=0},{G=0},{ALT18=},{ALT40=},{FCJ=0},{WFCJ=0},{AJ=0},{EJ=0},{HHALT40=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
D
[mm]
C
[mm]
HHALT4
H
[mm]
BB1
b1
[mm]
HHALT5
H
[mm]
BB
b
[mm]
TT
t
[mm]
E-SFJT4-20-M2
E-SFJT4-20-M2
4
0.2
0.0
0
0.0
0
0.0
E-SFJT5-20-M2.6
E-SFJT5-20-M2.6
5
0.2
0.0
0
0.0
0
0.0
E-SFJT6-20-M3
E-SFJT6-20-M3
6
0.5
0.0
0
0.0
0
0.0
E-SFJT8-20-M3
E-SFJT8-20-M3
8
0.5
0.0
0
0.0
0
0.0
E-SFJT10-20-M3
E-SFJT10-20-M3
10
0.5
0.0
0
0.0
0
0.0
E-SFJT12-20-M4
E-SFJT12-20-M4
12
0.5
0.0
0
0.0
0
0.0
E-SFJT13-25-M4
E-SFJT13-25-M4
13
0.5
0.0
0
0.0
0
0.0
E-SFJT15-25-M4
E-SFJT15-25-M4
15
0.5
0.0
0
0.0
0
0.0
E-SFJT16-30-M4
E-SFJT16-30-M4
16
0.5
0.0
0
0.0
0
0.0
E-SFJT20-30-M4
E-SFJT20-30-M4
20
1.0
0.0
0
0.0
0
0.0
E-SFJT25-35-M4
E-SFJT25-35-M4
25
1.0
0.0
0
0.0
0
0.0
E-SFJT30-35-M6
E-SFJT30-35-M6
30
1.0
0.0
0
0.0
0
0.0
E-SFJT35-35-M8
E-SFJT35-35-M8
35
1.0
0.0
0
0.0
0
0.0
E-SFJT40-50-M10
E-SFJT40-50-M10
40
1.0
0.0
0
0.0
0
0.0
E-SFJT50-65-M10
E-SFJT50-65-M10
50
1.0
0.0
0
0.0
0
0.0
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D