E-KUA - Economy X-AXIS UNIT No cover plate type
Misumi
誘명꽣
단축 로봇 /액츄에이터
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/08_linear_motion_units/e_kua_asmtab.prj},{NB=E-KUA1520L-460-150},{NO=1520L},{L=460},{L1=150},{W=200},{TT2=12},{M11=6},{W1=195},{TT1=12},{P3=120},{HH=11.5},{PCD=70},{D=50},{D1=45},{N=45.0},{N1=5},{N2=40.0},{N3=15},{M21=5},{LL=10},{P10=60},{L10=20},{H10=12.5},{P11=120.0},{PPATH=e_kua/e_kua_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
BD
Ball screw diameter
[mm]
LE
Lead
ⁿ/ₐ
W
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
TT2
t2
[mm]
M1
ⁿ/ₐ
P1
[mm]
P2
[mm]
W1
[mm]
H4
[mm]
TT1
t1
[mm]
HH1
h1
[mm]
P3
[mm]
HH
h
[mm]
LQ
Q
[mm]
LS
S
[mm]
PCD
P.C.D
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
H3
[mm]
N
[mm]
N1
[mm]
N2
[mm]
N3
[mm]
DD
d
[mm]
M2
ⁿ/ₐ
LL
l
[mm]
E-KUA1510L-340-150
E-KUA1510L-340-150
1510L
150
15
10
200
64
28
32
12
M6
80
160
195
49
12
20
120
11.5
6
50
70
50
45
62
45.0
5
40.0
15
10
M5
10
E-KUA1520L-460-150
E-KUA1520L-460-150
1520L
150
15
20
200
64
28
32
12
M6
80
160
195
49
12
20
120
11.5
8
50
70
50
45
62
45.0
5
40.0
15
10
M5
10
E-KUA2010L-400-150
E-KUA2010L-400-150
2010L
150
20
10
200
79
39
40
12
M6
100
150
195
61
12
29
120
11.5
8
20
70
50
45
70
57.5
5
39.5
20
12
M5
10
E-KUA2020L-460-150
E-KUA2020L-460-150
2020L
150
20
20
200
68
28
34
12
M6
100
150
195
55
12
20
120
11.5
8
50
70
50
45
64
57.5
5
39.5
20
12
M5
10
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
2D