E-KUA - 经济型 单轴组件 压轧滚珠丝杠/精密滚珠丝杠型 无盖板型
Misumi
FA工厂自动化
08_单轴驱动器/手动组件
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/08_linear_motion_units/e_kua_asmtab.prj},{NB=E-KUA1520L-460-150},{NO=1520L},{L=460},{L1=150},{W=200},{TT2=12},{M11=6},{W1=195},{TT1=12},{P3=120},{HH=11.5},{PCD=70},{D=50},{D1=45},{N=45.0},{N1=5},{N2=40.0},{N3=15},{M21=5},{LL=10},{P10=60},{L10=20},{H10=12.5},{P11=120.0},{PPATH=e_kua/e_kua_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
BD
滚珠丝杠压轧直径
[mm]
LE
导程
ⁿ/ₐ
W
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
TT2
t2
[mm]
M1
ⁿ/ₐ
P1
[mm]
P2
[mm]
W1
[mm]
H4
[mm]
TT1
t1
[mm]
HH1
h1
[mm]
P3
[mm]
HH
h
[mm]
LQ
Q
[mm]
LS
S
[mm]
PCD
P.C.D
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
H3
[mm]
N
[mm]
N1
[mm]
N2
[mm]
N3
[mm]
DD
d
[mm]
M2
ⁿ/ₐ
LL
l
[mm]
E-KUA1510L-340-150
E-KUA1510L-340-150
1510L
150
15
10
200
64
28
32
12
M6
80
160
195
49
12
20
120
11.5
6
50
70
50
45
62
45.0
5
40.0
15
10
M5
10
E-KUA1520L-460-150
E-KUA1520L-460-150
1520L
150
15
20
200
64
28
32
12
M6
80
160
195
49
12
20
120
11.5
8
50
70
50
45
62
45.0
5
40.0
15
10
M5
10
E-KUA2010L-400-150
E-KUA2010L-400-150
2010L
150
20
10
200
79
39
40
12
M6
100
150
195
61
12
29
120
11.5
8
20
70
50
45
70
57.5
5
39.5
20
12
M5
10
E-KUA2020L-460-150
E-KUA2020L-460-150
2020L
150
20
20
200
68
28
34
12
M6
100
150
195
55
12
20
120
11.5
8
50
70
50
45
64
57.5
5
39.5
20
12
M5
10
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
2D