E-GHXCC - Economy Magnets - Countersunk Bolts With Housings Type - Round Type
Misumi
FA工厂自动化
28_小零件/磁铁
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/28_keys_magnets/e_ghxcc_asmtab.prj},{NB=E-GHXCC12},{MAT1=Low Carbon Steel},{ST1=Nickel Plating},{ST2=Nickel Plating},{A=12},{B=25},{P=12},{T=6},{DD1=9.6},{H=4.8},{DD2=6.5},{DD3=3.5},{TT=1.0},{AC1=M3-10 (1 pc.)},{AC2=M3-10 (2 pcs.)},{AD1=15.7\{1.6\}},{AD2=29.4\{3.0\}},{AD3=68.6\{7.0\}},{SFDG1=3800~4100},{SFDG2=4200~4700},{M=3.000},{L=10.000},{PPATH=e_ghxcc/e_ghxcc_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
A
[mm]
T
[mm]
DD1
d1
[mm]
H
[mm]
DD2
d2
[mm]
DD3
d3
[mm]
TT
t
[mm]
E-GHXCC8
E-GHXCC8
8
4
6.4
3.2
5.5
3.0
0.6
E-GHXCC10
E-GHXCC10
10
5
8.0
4.0
6.5
3.5
0.8
E-GHXCC12
E-GHXCC12
12
6
9.6
4.8
6.5
3.5
1.0
E-GHXCC15
E-GHXCC15
15
6
12.6
4.8
9.0
4.8
1.0
E-GHXCC20
E-GHXCC20
20
7
17.2
5.6
11.0
5.8
1.2
E-GHXCC25
E-GHXCC25
25
8
21.2
6.2
13.0
7.0
1.6
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
2D