E-ANB, E-ANBS - 经济型 调整螺丝组件 - 内六角孔型 - - 细牙螺纹 -
Misumi
FA工厂自动化
14_定位销/夹具衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/14_locating_pins/e_anb_asmtab.prj},{NB=E-ANB6-10},{MAT=S45C},{M=6},{MPF=6x0.75},{PITCHF=0.75},{L=10},{B1=3.0},{LL=3.0},{SR=6},{B=10.0},{C=11.5},{TF=4.0},{TC=5.0},{PPATH=e_anb/e_anb_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
PN
型式
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
MPF
Mx螺距细牙螺纹
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
LL
l
[mm]
SR
[mm]
B
[mm]
C
(C)
[mm]
TF
T 细牙螺纹
[mm]
TC
T 粗牙螺纹
[mm]
E-ANB3-10
E-ANB3-10
3
3x0.35
1.5
1.5
3
5.5
6.4
2.4
2.4
E-ANB4-10
E-ANB4-10
4
4x0.5
2.0
2.2
4
7.0
8.1
4.0
4.0
E-ANB5-10
E-ANB5-10
5
5x0.5
2.5
2.8
5
8.0
9.2
4.0
4.0
E-ANB6-10
E-ANB6-10
6
6x0.75
3.0
3.0
6
10.0
11.5
4.0
5.0
E-ANB8-10
E-ANB8-10
8
8x0.75
4.0
4.0
8
13.0
15.0
5.0
6.5
E-ANB10-10
E-ANB10-10
10
10x1.0
5.0
5.0
10
17.0
19.6
6.0
8.0
E-ANB12-10
E-ANB12-10
12
12x1.0
6.0
6.0
12
19.0
21.9
6.0
10.0
E-ANB16-10
E-ANB16-10
16
16x1.5
8.0
7.0
16
24.0
27.7
8.0
13.0
E-ANB20-10
E-ANB20-10
20
20x1.5
10.0
8.0
20
30.0
34.6
10.0
16.0
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D