magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
DZF - 평면 실린더
Festo
제품
공압 드라이브
피스톤형 실린더
콤팩트, 박형 및 평면 실린더
DZF
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/p_drives/cyl_pirod/short/dzf/dzf_asmtab.prj},{NB=161268 DZF-32-100-A-P-A---(0)},{TNR=161268},{TYP=DZF},{KDM=32},{VERS=5.000},{VAR=standard},{VART=A-P-A},{GK=aussen},{HUBV=standard},{HUB=100},{HUB1=100},{HUBST=0},{AF=14},{AM=22},{B=20},{BG=9},{D=12},{D1=4},{D2=10},{D7=4.5},{D8=-},{E1=65.0},{E2=24},{EE=G1/8},{G=17},{KF=M 6},{KK=M 10x1,25},{L1=14.5},{L2=7.5},{L7=1.5},{L8=72},{L12=4.7},{L15=88},{PL=8.5},{R1=32},{R2=8.5},{R3=8.5},{R4=30.00},{RT=M 6},{SW=10},{T=9},{T1=7},{T2=4},{VA=2},{WH=8},{X=2.6},{GTIN=4052568128807}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
KDM
피스톤 직경
[mm]
VAR
Model
ⁿ/ₐ
GK
Piston rod thread
ⁿ/ₐ
HUBV
Stroke standard/x-length
ⁿ/ₐ
AF
Thread depth
[mm]
AM
길이
[mm]
B
직경
[mm]
BG
Thread depth
[mm]
D
직경
[mm]
D1
직경
ⁿ/ₐ
D2
직경
[mm]
D7
직경
ⁿ/ₐ
D8
나사산
ⁿ/ₐ
E1
높이
[mm]
E2
폭
[mm]
EE
나사산
ⁿ/ₐ
G
폭
[mm]
KF
나사산
ⁿ/ₐ
KK
나사산
ⁿ/ₐ
L1
높이
[mm]
L2
폭
[mm]
L7
폭
[mm]
L8
길이
[mm]
L12
길이
[mm]
L15
길이
[mm]
PL
길이
[mm]
R1
높이
[mm]
R2
길이
[mm]
R3
길이
[mm]
R4
높이
[mm]
RT
나사산
ⁿ/ₐ
SW
플랫 전체 폭
[mm]
T
Thread depth
[mm]
T1
깊이
[mm]
T2
깊이
[mm]
VA
길이
[mm]
WH
길이
[mm]
X
깊이
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
164003 DZF-12-10-P-A
164003
DZF
12
standard
Inner
standard
8
16
0
4
6
4
0
2.3
-
38.0
14
M5
14
M 3
M 6
9.5
5.0
3.0
62
2.7
76
8.5
0
3.0
11.0
19.25
M 3
5
4
7
0
0
7
1.5
0.10500
4052568136208
164004 DZF-12-25-P-A
164004
DZF
12
standard
Inner
standard
8
16
0
4
6
4
0
2.3
-
38.0
14
M5
14
M 3
M 6
9.5
5.0
3.0
62
2.7
76
8.5
0
3.0
11.0
19.25
M 3
5
4
7
0
0
7
1.5
0.11850
4052568136215
164005 DZF-12-40-P-A
164005
DZF
12
standard
Inner
standard
8
16
0
4
6
4
0
2.3
-
38.0
14
M5
14
M 3
M 6
9.5
5.0
3.0
62
2.7
76
8.5
0
3.0
11.0
19.25
M 3
5
4
7
0
0
7
1.5
0.13200
4052568136222
164006 DZF-12-50-P-A
164006
DZF
12
standard
Inner
standard
8
16
0
4
6
4
0
2.3
-
38.0
14
M5
14
M 3
M 6
9.5
5.0
3.0
62
2.7
76
8.5
0
3.0
11.0
19.25
M 3
5
4
7
0
0
7
1.5
0.14100
4052568136239
164007 DZF-12-80-P-A
164007
DZF
12
standard
Inner
standard
8
16
0
4
6
4
0
2.3
-
38.0
14
M5
14
M 3
M 6
9.5
5.0
3.0
62
2.7
76
8.5
0
3.0
11.0
19.25
M 3
5
4
7
0
0
7
1.5
0.16800
4052568136246
164008 DZF-12-100-P-A
164008
DZF
12
standard
Inner
standard
8
16
0
4
6
4
0
2.3
-
38.0
14
M5
14
M 3
M 6
9.5
5.0
3.0
62
2.7
76
8.5
0
3.0
11.0
19.25
M 3
5
4
7
0
0
7
1.5
0.18600
4052568136253
164009 DZF-12-125-P-A
164009
DZF
12
standard
Inner
standard
8
16
0
4
6
4
0
2.3
-
38.0
14
M5
14
M 3
M 6
9.5
5.0
3.0
62
2.7
76
8.5
0
3.0
11.0
19.25
M 3
5
4
7
0
0
7
1.5
0.20850
4052568136260
164010 DZF-12-160-P-A
164010
DZF
12
standard
Inner
standard
8
16
0
4
6
4
0
2.3
-
38.0
14
M5
14
M 3
M 6
9.5
5.0
3.0
62
2.7
76
8.5
0
3.0
11.0
19.25
M 3
5
4
7
0
0
7
1.5
0.24000
4052568136277
164011 DZF-12-200-P-A
164011
DZF
12
standard
Inner
standard
8
16
0
4
6
4
0
2.3
-
38.0
14
M5
14
M 3
M 6
9.5
5.0
3.0
62
2.7
76
8.5
0
3.0
11.0
19.25
M 3
5
4
7
0
0
7
1.5
0.27600
4052568136284
164000 DZF-12-1-P-A
164000
DZF
12
X-Hub
Inner
variable
8
16
0
4
6
4
0
2.3
-
38.0
14
M5
14
M 3
M 6
9.5
5.0
3.0
62
2.7
76
8.5
0
3.0
11.0
19.25
M 3
5
4
7
0
0
7
1.5
0.09690
164001 DZF-12-1-P-A-S2
164001
DZF
12
S2
Inner
variable
8
16
0
4
6
4
0
2.3
-
38.0
14
M5
14
M 3
M 6
9.5
5.0
3.0
62
2.7
76
8.5
0
3.0
11.0
19.25
M 3
5
4
7
0
0
7
1.5
0.09690
164002 DZF-12-1-P-A-S6
164002
DZF
12
S6
Inner
variable
8
16
0
4
6
4
0
2.3
-
38.0
14
M5
14
M 3
M 6
9.5
5.0
3.0
62
2.7
76
8.5
0
3.0
11.0
19.25
M 3
5
4
7
0
0
7
1.5
0.09690
161224 DZF-12-10-A-P-A
161224
DZF
12
standard
Outer
standard
8
16
0
4
6
4
0
2.3
-
38.0
14
M5
14
M 3
M 6
9.5
5.0
3.0
62
2.7
76
8.5
0
3.0
11.0
19.25
M 3
5
4
7
0
0
7
1.5
0.10500
4052568128487
161225 DZF-12-25-A-P-A
161225
DZF
12
standard
Outer
standard
8
16
0
4
6
4
0
2.3
-
38.0
14
M5
14
M 3
M 6
9.5
5.0
3.0
62
2.7
76
8.5
0
3.0
11.0
19.25
M 3
5
4
7
0
0
7
1.5
0.11850
4052568128494
161226 DZF-12-40-A-P-A
161226
DZF
12
standard
Outer
standard
8
16
0
4
6
4
0
2.3
-
38.0
14
M5
14
M 3
M 6
9.5
5.0
3.0
62
2.7
76
8.5
0
3.0
11.0
19.25
M 3
5
4
7
0
0
7
1.5
0.13200
4052568128500
161227 DZF-12-50-A-P-A
161227
DZF
12
standard
Outer
standard
8
16
0
4
6
4
0
2.3
-
38.0
14
M5
14
M 3
M 6
9.5
5.0
3.0
62
2.7
76
8.5
0
3.0
11.0
19.25
M 3
5
4
7
0
0
7
1.5
0.14100
4052568128517
161228 DZF-12-80-A-P-A
161228
DZF
12
standard
Outer
standard
8
16
0
4
6
4
0
2.3
-
38.0
14
M5
14
M 3
M 6
9.5
5.0
3.0
62
2.7
76
8.5
0
3.0
11.0
19.25
M 3
5
4
7
0
0
7
1.5
0.16800
4052568128524
161229 DZF-12-100-A-P-A
161229
DZF
12
standard
Outer
standard
8
16
0
4
6
4
0
2.3
-
38.0
14
M5
14
M 3
M 6
9.5
5.0
3.0
62
2.7
76
8.5
0
3.0
11.0
19.25
M 3
5
4
7
0
0
7
1.5
0.18600
4052568128531
161230 DZF-12-125-A-P-A
161230
DZF
12
standard
Outer
standard
8
16
0
4
6
4
0
2.3
-
38.0
14
M5
14
M 3
M 6
9.5
5.0
3.0
62
2.7
76
8.5
0
3.0
11.0
19.25
M 3
5
4
7
0
0
7
1.5
0.20850
4052568128548
161231 DZF-12-160-A-P-A
161231
DZF
12
standard
Outer
standard
8
16
0
4
6
4
0
2.3
-
38.0
14
M5
14
M 3
M 6
9.5
5.0
3.0
62
2.7
76
8.5
0
3.0
11.0
19.25
M 3
5
4
7
0
0
7
1.5
0.24000
4052568128555
161232 DZF-12-200-A-P-A
161232
DZF
12
standard
Outer
standard
8
16
0
4
6
4
0
2.3
-
38.0
14
M5
14
M 3
M 6
9.5
5.0
3.0
62
2.7
76
8.5
0
3.0
11.0
19.25
M 3
5
4
7
0
0
7
1.5
0.27600
4052568128562
161220 DZF-12-1-A-P-A
161220
DZF
12
X-Hub
Outer
variable
8
16
0
4
6
4
0
2.3
-
38.0
14
M5
14
M 3
M 6
9.5
5.0
3.0
62
2.7
76
8.5
0
3.0
11.0
19.25
M 3
5
4
7
0
0
7
1.5
0.09690
161221 DZF-12-1-A-P-A-S2
161221
DZF
12
S2
Outer
variable
8
16
0
4
6
4
0
2.3
-
38.0
14
M5
14
M 3
M 6
9.5
5.0
3.0
62
2.7
76
8.5
0
3.0
11.0
19.25
M 3
5
4
7
0
0
7
1.5
0.09690
161222 DZF-12-1-A-P-A-S20
161222
DZF
12
S20
Outer
variable
8
16
0
4
6
4
0
2.3
-
38.0
14
M5
14
M 3
M 6
9.5
5.0
3.0
62
2.7
76
8.5
0
3.0
11.0
19.25
M 3
5
4
7
0
0
7
1.5
0.09690
161223 DZF-12-1-A-P-A-S6
161223
DZF
12
S6
Outer
variable
8
16
0
4
6
4
0
2.3
-
38.0
14
M5
14
M 3
M 6
9.5
5.0
3.0
62
2.7
76
8.5
0
3.0
11.0
19.25
M 3
5
4
7
0
0
7
1.5
0.09690
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D