Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Rollon
Created: 19.04.2016
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rollon
DSE - 钢制伸缩导轨,过伸长 150%,淬火辊道,高刚性(最大承重 11344 N,最大闭合长度 1970 mm)
Rollon
TELESCOPIC RAIL
Powered by
CAD模型選擇
{rollon/02_telescopic_rail/te_rail_asmtab_dse.prj},{NB=35_DSE_450_1(27)},{INFO1=info1_dse},{DIM=35},{GUI=DSE},{INFO=Catalogue},{GIU1=27.000},{GUIX=27,'DSE'},{L=450},{LS=1},{A=39.5},{B=104},{K=30.5},{D=43},{J=30.5},{F=M6},{FX=6},{V=M6},{VX=6},{WEIGHT=13.2},{PPATH=assemblies/te_rail_asmtpl_dse.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
INFO1
Long description
ⁿ/ₐ
DIM
尺寸
ⁿ/ₐ
GUI
导轨
ⁿ/ₐ
H
行程
[mm]
C
负荷能力
[N]
NHFP
孔数量 - 固定部分
ⁿ/ₐ
NHMP
孔数量 - 可移动部分
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
K
[mm]
D
[mm]
J
[mm]
F
ⁿ/ₐ
V
ⁿ/ₐ
WEIGHT
重量
[Kg/m]
28_DSE_290_1(27)
DSE 过伸长伸缩导轨行程最大为闭合伸缩长度的 1...
28
DSE
444
351
3/4
4
30.0
84
25.4
35
24.5
M5
M5
8.4
35_DSE_450_1(27)
DSE 过伸长伸缩导轨行程最大为闭合伸缩长度的 1...
35
DSE
741
776
5/6
6
39.5
104
30.5
43
30.5
M6
M6
13.2
43_DSE_530_1(27)
DSE 过伸长伸缩导轨行程最大为闭合伸缩长度的 1...
43
DSE
834
1291
6/7
7
50.0
120
34.0
52
34.0
M8
M8
19.9
63_DSE_610_1(27)
DSE 过伸长伸缩导轨行程最大为闭合伸缩长度的 1...
63
DSE
999
2164
6/8
8
69.0
208
64.0
80
64.0
M8
M10
42.9
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D