카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
DSC-FP1 시리즈
CKD
이차 전지 제조 공정용 P4※시리즈
Speed control valves, check valves, auxiliary components
Speed control valves, metering valves
Speed controller with adjusting dial DSC-P4
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/p4_series/speed_control_valves_check_valves/speed_control_valves_metering_valves/dsc/dsc.prj},{NB=DSC-6-4-P4(51)},{MODEL=DSC},{SIZE=},{PS=6 : R1/8},{PSX=6},{BORE=4},{CM=},{FT=},{A=51},{INFOTEXT=Dimensions}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
MODEL
기종 형번
ⁿ/ₐ
PS
접속 구경
ⁿ/ₐ
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
HEXAGON
육각 대변
[mm]
DSC-M5-3-P4
DSC
M5 : M5
11.9
3.0
16.5
10.0
7.5
10
DSC-6-4-P4
DSC
6 : R1/8
16.2
8.7
23.5
14.5
10.0
17
DSC-8-6-P4
DSC
8 : R1/4
20.0
11.7
26.0
18.0
12.5
17
DSC-10-6-P4
DSC
10 : R3/8
23.1
12.7
28.5
22.5
12.5
19
DSC-15-10-P4
DSC
15 : R1/2
25.2
15.7
34.5
27.5
17.5
24
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D