피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
DSBF - 표준 실린더
Festo
제품
공압 드라이브
피스톤형 실린더
표준 실린더
DSBF
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/p_drives/cyl_pirod/standard/dsbf/dsbf_asmtab_presets.prj},{NB=1776054 DSBF-C-63-500-PPVA-N3-R---(0)},{TNR=1776054},{TYP=DSBF-C},{KDM=63},{HUB=500},{HUBST=0},{DAE=PPV},{A=32},{B=45},{BG=17},{E=75},{EE=G3/8},{EEK=16.662},{G=40.5},{H1=5},{J2=12.75},{J3=6.25},{KK=M16x1.5},{KKDM=16.000},{KKP=1.500},{L2=27.0},{L3=5.0},{L7=9.0},{L8N=121},{MM=20},{PL=27.5},{RT=M8},{RTK=8.000},{TG=56.5},{VA=4},{VD=15.0},{WH=35.9},{SW1=17},{SW2=24},{SW3=8},{SW4=4},{D1=10.5},{KF=M10},{KFK=10.000},{T1=21.0},{T2=4.7},{GTIN=4052568247232}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
KDM
피스톤 직경
[mm]
HUB
행정거리
[mm]
DAE
쿠션
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
BG
[mm]
E
[mm]
EE
나사산
ⁿ/ₐ
G
[mm]
H1
[mm]
J2
[mm]
J3
[mm]
KK
나사산
ⁿ/ₐ
L2
[mm]
L3
[mm]
L7
[mm]
MM
[mm]
PL
[mm]
RT
나사산
ⁿ/ₐ
TG
[mm]
VA
[mm]
VD
[mm]
WH
[mm]
ZJ
[mm]
SW1
플랫 전체 폭
[mm]
SW2
플랫 전체 폭
[mm]
SW3
플랫 전체 폭
[mm]
SW4
플랫 전체 폭
[mm]
D1
[mm]
KF
나사산
ⁿ/ₐ
T1
[mm]
T2
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
1773752 DSBF-C-32-25-PPVA...
1773752
DSBF-C
32
25
PPV
22
30
16
45
G1/8
28.0
5
5.70
5.25
M10x1.25
18.0
4.0
6.5
12
19.5
M6
32.5
4
10.0
25.0
144.100
10
16
6
4
6.4
M6
16.0
2.6
0.542
4052568246655
1773753 DSBF-C-32-40-PPVA...
1773753
DSBF-C
32
40
PPV
22
30
16
45
G1/8
28.0
5
5.70
5.25
M10x1.25
18.0
4.0
6.5
12
19.5
M6
32.5
4
10.0
25.0
159.100
10
16
6
4
6.4
M6
16.0
2.6
0.584
4052568246662
1773754 DSBF-C-32-50-PPVA...
1773754
DSBF-C
32
50
PPV
22
30
16
45
G1/8
28.0
5
5.70
5.25
M10x1.25
18.0
4.0
6.5
12
19.5
M6
32.5
4
10.0
25.0
169.100
10
16
6
4
6.4
M6
16.0
2.6
0.612
4052568246679
1773755 DSBF-C-32-80-PPVA...
1773755
DSBF-C
32
80
PPV
22
30
16
45
G1/8
28.0
5
5.70
5.25
M10x1.25
18.0
4.0
6.5
12
19.5
M6
32.5
4
10.0
25.0
199.100
10
16
6
4
6.4
M6
16.0
2.6
0.696
4052568246686
1773756 DSBF-C-32-100-PPV...
1773756
DSBF-C
32
100
PPV
22
30
16
45
G1/8
28.0
5
5.70
5.25
M10x1.25
18.0
4.0
6.5
12
19.5
M6
32.5
4
10.0
25.0
219.100
10
16
6
4
6.4
M6
16.0
2.6
0.752
4052568246693
1773757 DSBF-C-32-125-PPV...
1773757
DSBF-C
32
125
PPV
22
30
16
45
G1/8
28.0
5
5.70
5.25
M10x1.25
18.0
4.0
6.5
12
19.5
M6
32.5
4
10.0
25.0
244.100
10
16
6
4
6.4
M6
16.0
2.6
0.822
4052568246709
1773758 DSBF-C-32-160-PPV...
1773758
DSBF-C
32
160
PPV
22
30
16
45
G1/8
28.0
5
5.70
5.25
M10x1.25
18.0
4.0
6.5
12
19.5
M6
32.5
4
10.0
25.0
279.100
10
16
6
4
6.4
M6
16.0
2.6
0.920
4052568246716
1773759 DSBF-C-32-200-PPV...
1773759
DSBF-C
32
200
PPV
22
30
16
45
G1/8
28.0
5
5.70
5.25
M10x1.25
18.0
4.0
6.5
12
19.5
M6
32.5
4
10.0
25.0
319.100
10
16
6
4
6.4
M6
16.0
2.6
1.032
4052568246723
1773760 DSBF-C-32-250-PPV...
1773760
DSBF-C
32
250
PPV
22
30
16
45
G1/8
28.0
5
5.70
5.25
M10x1.25
18.0
4.0
6.5
12
19.5
M6
32.5
4
10.0
25.0
369.100
10
16
6
4
6.4
M6
16.0
2.6
1.172
4052568246730
1773761 DSBF-C-32-320-PPV...
1773761
DSBF-C
32
320
PPV
22
30
16
45
G1/8
28.0
5
5.70
5.25
M10x1.25
18.0
4.0
6.5
12
19.5
M6
32.5
4
10.0
25.0
439.100
10
16
6
4
6.4
M6
16.0
2.6
1.368
4052568246747
1773762 DSBF-C-32-400-PPV...
1773762
DSBF-C
32
400
PPV
22
30
16
45
G1/8
28.0
5
5.70
5.25
M10x1.25
18.0
4.0
6.5
12
19.5
M6
32.5
4
10.0
25.0
519.100
10
16
6
4
6.4
M6
16.0
2.6
1.592
4052568246754
1773763 DSBF-C-32-500-PPV...
1773763
DSBF-C
32
500
PPV
22
30
16
45
G1/8
28.0
5
5.70
5.25
M10x1.25
18.0
4.0
6.5
12
19.5
M6
32.5
4
10.0
25.0
619.100
10
16
6
4
6.4
M6
16.0
2.6
1.872
4052568246761
1778834 DSBF-C-32-25-PPSA...
1778834
DSBF-C
32
25
PPS
22
30
16
45
G1/8
28.0
5
5.70
5.25
M10x1.25
18.0
4.0
6.5
12
19.5
M6
32.5
4
10.0
25.0
144.100
10
16
6
4
6.4
M6
16.0
2.6
0.542
4052568247362
1778835 DSBF-C-32-40-PPSA...
1778835
DSBF-C
32
40
PPS
22
30
16
45
G1/8
28.0
5
5.70
5.25
M10x1.25
18.0
4.0
6.5
12
19.5
M6
32.5
4
10.0
25.0
159.100
10
16
6
4
6.4
M6
16.0
2.6
0.584
4052568247379
1778836 DSBF-C-32-50-PPSA...
1778836
DSBF-C
32
50
PPS
22
30
16
45
G1/8
28.0
5
5.70
5.25
M10x1.25
18.0
4.0
6.5
12
19.5
M6
32.5
4
10.0
25.0
169.100
10
16
6
4
6.4
M6
16.0
2.6
0.612
4052568247386
1778837 DSBF-C-32-80-PPSA...
1778837
DSBF-C
32
80
PPS
22
30
16
45
G1/8
28.0
5
5.70
5.25
M10x1.25
18.0
4.0
6.5
12
19.5
M6
32.5
4
10.0
25.0
199.100
10
16
6
4
6.4
M6
16.0
2.6
0.696
4052568247393
1778838 DSBF-C-32-100-PPS...
1778838
DSBF-C
32
100
PPS
22
30
16
45
G1/8
28.0
5
5.70
5.25
M10x1.25
18.0
4.0
6.5
12
19.5
M6
32.5
4
10.0
25.0
219.100
10
16
6
4
6.4
M6
16.0
2.6
0.752
4052568247409
1778839 DSBF-C-32-125-PPS...
1778839
DSBF-C
32
125
PPS
22
30
16
45
G1/8
28.0
5
5.70
5.25
M10x1.25
18.0
4.0
6.5
12
19.5
M6
32.5
4
10.0
25.0
244.100
10
16
6
4
6.4
M6
16.0
2.6
0.822
4052568247416
1778840 DSBF-C-32-160-PPS...
1778840
DSBF-C
32
160
PPS
22
30
16
45
G1/8
28.0
5
5.70
5.25
M10x1.25
18.0
4.0
6.5
12
19.5
M6
32.5
4
10.0
25.0
279.100
10
16
6
4
6.4
M6
16.0
2.6
0.920
4052568247423
1778841 DSBF-C-32-200-PPS...
1778841
DSBF-C
32
200
PPS
22
30
16
45
G1/8
28.0
5
5.70
5.25
M10x1.25
18.0
4.0
6.5
12
19.5
M6
32.5
4
10.0
25.0
319.100
10
16
6
4
6.4
M6
16.0
2.6
1.032
4052568247430
1778842 DSBF-C-32-250-PPS...
1778842
DSBF-C
32
250
PPS
22
30
16
45
G1/8
28.0
5
5.70
5.25
M10x1.25
18.0
4.0
6.5
12
19.5
M6
32.5
4
10.0
25.0
369.100
10
16
6
4
6.4
M6
16.0
2.6
1.172
4052568247447
1778843 DSBF-C-32-320-PPS...
1778843
DSBF-C
32
320
PPS
22
30
16
45
G1/8
28.0
5
5.70
5.25
M10x1.25
18.0
4.0
6.5
12
19.5
M6
32.5
4
10.0
25.0
439.100
10
16
6
4
6.4
M6
16.0
2.6
1.368
4052568247454
1778844 DSBF-C-32-400-PPS...
1778844
DSBF-C
32
400
PPS
22
30
16
45
G1/8
28.0
5
5.70
5.25
M10x1.25
18.0
4.0
6.5
12
19.5
M6
32.5
4
10.0
25.0
519.100
10
16
6
4
6.4
M6
16.0
2.6
1.592
4052568247461
1778845 DSBF-C-32-500-PPS...
1778845
DSBF-C
32
500
PPS
22
30
16
45
G1/8
28.0
5
5.70
5.25
M10x1.25
18.0
4.0
6.5
12
19.5
M6
32.5
4
10.0
25.0
619.100
10
16
6
4
6.4
M6
16.0
2.6
1.872
4052568247478
1774259 DSBF-C-40-25-PPVA...
1774259
DSBF-C
40
25
PPV
24
35
16
54
G1/4
33.0
5
8.00
4.00
M12x1.25
21.3
4.0
7.5
16
22.5
M6
38.0
4
10.5
28.7
158.900
13
18
6
4
8.4
M8
16.0
3.3
0.878
4052568246884
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D