Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Rollon
생성됨: 19.04.2016
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Rollon
DSB - 스틸 텔레스코픽 레일, 전체 연장 100%, 경화처리 구동면, 잠금 시스템(최대 하중 9816N, 최대 닫은 상태 길이 1970mm)
Rollon
TELESCOPIC RAIL
Powered by
CAD모델 선택
{rollon/02_telescopic_rail/te_rail_asmtab_dsb.prj},{NB=DSB28-290-1},{INFO1=info1_dsb},{GUI=DSB},{DIM=28},{INFO=catalogue},{L=290},{LS=1},{A=84},{B=17},{C=63},{D=35},{F=2460},{M=25},{N=80},{LX=290,370,450,530,610,690,770,850,930,1010,1170,1330,1490},{LXX=[290:1490/80]},{PPATH=te_rail_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
INFO1
Long description
ⁿ/ₐ
GUI
레일
ⁿ/ₐ
DIM
치수
ⁿ/ₐ
LTOT
총 길이
[mm]
H
스트로크
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
F
max.
[N]
M
[mm]
N
[mm]
NN
홀 수
ⁿ/ₐ
DSB28-290-Right
"DS는 고정 가이드 레일, 이동 가이드 레일...
DSB
28
342
296
84
17
63
35
2460
25
80
4
DSB43-530-Right
"DS는 고정 가이드 레일, 이동 가이드 레일...
DSB
43
599
556
120
28
95
45
5630
25
80
7
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D