피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
DPNG - 다중 위치 키트
Festo
제품
공압 드라이브
탠덤, 고출력 및 다위치 실린더
다위치 실린더
다위치 키트
DPNG
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/p_drives/tandem_multip/multipcyl/m_kits/dpng/dpng_asmtab.prj},{NB=159487 DPNG-50},{TNR=159487},{TYP=DPNG-50},{INFO=2015-12-31},{B1=6.000},{B2=32.000},{D1=40.000},{D2=8.800},{D3=49.000},{E=65.000},{L1=5.000},{TG1=46.500},{A=14.000},{DM=15.000},{PR=30.000},{D551D=8.000},{D551L=30.000},{CNSMASSEXACT=0.210},{EOLDATE=31.12.2015}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2015. 12. 31. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
DPNC - 어댑터 키트
Festo
22.08.2023
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B1
길이
[mm]
B2
길이
[mm]
D1
직경
[mm]
D2
직경
[mm]
D3
직경
[mm]
E
폭
[mm]
L1
길이
[mm]
TG1
길이
[mm]
A
길이
[mm]
DM
죄임 토크
[Nm]
PR
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
159485 DPNG-32
159485
DPNG-32
6.000
27.000
30.000
6.600
34.000
50.000
5.000
32.500
9.000
8.000
20.000
0.085
159486 DPNG-40
159486
DPNG-40
6.000
27.000
35.000
6.600
42.000
55.000
5.000
38.000
9.500
8.000
25.000
0.115
159487 DPNG-50
159487
DPNG-50
6.000
32.000
40.000
8.800
49.000
65.000
5.000
46.500
14.000
15.000
30.000
0.210
159488 DPNG-63
159488
DPNG-63
7.000
28.000
45.000
8.800
53.000
75.000
5.000
56.500
11.500
15.000
35.000
0.360
159489 DPNG-80
159489
DPNG-80
10.000
38.000
45.000
11.000
67.000
100.000
6.000
72.000
15.500
18.000
40.000
0.620
159490 DPNG-100
159490
DPNG-100
10.000
38.000
55.000
11.000
97.000
120.000
6.000
89.000
15.500
18.000
50.000
1.190
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D