카탈로그: TOK, Inc.
생성됨: 15.03.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
TOK, Inc.
DO-A,B,H
TOK, Inc.
D-series bearings
Powered by
CAD모델 선택
{tok_bearing/d_series_bearings/do_abh_asmtab.prj},{NB=071032 DO-24-B3},{IDNR=},{CODE=071032},{PN=DO-24-B3},{D=24},{SD=-},{SDX=0.000},{SD1=-},{SD1X=0.000},{W=7},{C=3},{CX=3.000},{L=8},{LX=8.000},{D2XT=-},{D2=0.000},{T=0.000},{W1=-},{W1X=0.000},{W2=-},{W2X=0.000},{LOAD=196 (20)},{TYPE=3},{QTY=1.000},{GW=11.8},{NDM=6.000},{R1=5.000},{PPATH=do_abh/do_abh_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
D
Dimension
[mm]
SD
Dimension
[mm]
SD1
Dimension
[mm]
W
Dimension
[mm]
C
Dimension
[mm]
L
Dimension
[mm]
D2XT
(D2xT)
ⁿ/ₐ
W1
Dimension
[mm]
W2
Dimension
[mm]
LOAD
Load
[[N] (kgf)]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
QTY
Quantity
ⁿ/ₐ
GW
Gross Weight
[[kg/box]]
070010 DO-19-A0.5
070010
DO-19-A0.5
19
-
5
6
0.5
3.5
4x120
-
-
29.4 (3)
1
2.000
10.8
070020 DO-22-A1
070020
DO-22-A1
22
-
5
7
1
3.5
4.4x90
-
-
78.4 (8)
1
1.000
8.9
070021 DO-22-A3
070021
DO-22-A3
22
-
5
7
3
3.5
4x90
-
-
78.4 (8)
1
1.000
9.3
070030 DO-24-A1
070030
DO-24-A1
24
-
5
7
1
3.5
4.4x90
-
-
78.4 (8)
1
1.000
9.8
070040 DO-26-A1
070040
DO-26-A1
26
-
5
7
1
3.5
4.4x90
-
-
78.4 (8)
1
1.000
10.3
071010 DO-19-B0.5
071010
DO-19-B0.5
19
-
-
6
0.5
8
-
-
-
49 (5)
2
2.000
12.5
071012 DO-19-B0.5-4.5
071012
DO-19-B0.5-4.5
19
-
-
6
0.5
4.5
-
-
-
49 (5)
2
2.000
10.3
071020 DO-22-B0.5
071020
DO-22-B0.5
22
-
-
7
0.5
8
-
-
-
196 (20)
2
1.000
9.3
071026 DO-22-B3-10.5
071026
DO-22-B3-10.5
22
-
-
7
3
10.5
-
-
-
196 (20)
2
1.000
10.4
071030 DO-24-B0.5
071030
DO-24-B0.5
24
-
-
7
0.5
8
-
-
-
196 (20)
2
1.000
10.3
071040 DO-26-B0.5
071040
DO-26-B0.5
26
-
-
7
0.5
8
-
-
-
196 (20)
2
1.000
10.7
071050 DO-28-B0.5
071050
DO-28-B0.5
28
-
-
7
0.5
8
-
-
-
196 (20)
2
500
6.3
071023 DO-22-B5
071023
DO-22-B5
22
-
-
7
5
8
-
-
-
196 (20)
3
1.000
11.2
071031 DO-24-B2
071031
DO-24-B2
24
-
-
7
2
8
-
-
-
196 (20)
3
1.000
10.8
071032 DO-24-B3
071032
DO-24-B3
24
-
-
7
3
8
-
-
-
196 (20)
3
1.000
11.8
071034 DO-24-B4
071034
DO-24-B4
24
-
-
7
4
8
-
-
-
196 (20)
3
1.000
11.6
071060 DO-30-B3
071060
DO-30-B3
30
-
-
7
3
8
-
-
-
196 (20)
3
500
6.4
071035 DO-24-BH0.5
071035
DO-24-BH0.5
24
-
-
7
0.5
8
-
-
-
196 (20)
4
1.000
8.8
071045 DO-26-BH2-11
071045
DO-26-BH2-11
26
-
-
7
2
11
-
-
-
196 (20)
4
800
10.1
072031 DO-24-H6W1
072031
DO-24-H6W1
24
6
-
7
-
-
-
1
1
196 (20)
5
1.000
7.8
072043 DO-26-H6W1
072043
DO-26-H6W1
26
6
-
7
-
-
-
1
1
196 (20)
5
1.000
8.5
072072 DO-35-H6W1
072072
DO-35-H6W1
35
6
-
7
-
-
-
1
1
196 (20)
5
500
5.1
072080 DO-40-H6W0.5
072080
DO-40-H6W0.5
40
6
-
8
-
-
-
0.5
0.5
196 (20)
5
400
4.5
072000 DO-18-H5
072000
DO-18-H5
18
5
-
6
-
-
-
-
-
49 (5)
6
2.500
8.1
072010 DO-19-H5
072010
DO-19-H5
19
5
-
6
-
-
-
-
-
49 (5)
6
2.500
9.8
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D