magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Festo
Created: 04.02.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
包含产品选择助理/配置
Calculator included
定义运动 / 几何依赖关系
Vendor locations included
Coloured parts
Materials included
Consistent variable names
包含全寿命信息
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
支持以下语言:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
DNCT - 倍力气缸
Festo
产品
气驱动器
串接, 强力和多位置气缸
串接及强力气缸
DNCT
Powered by
CAD模型選擇
{festo/parts_cat/p_drives/tandem_multip/tandem/dnct/dnct_asy.prj},{NB=191109 DNCT-63-3-PPV-A---(asm_0)},{TNR=191109},{TYP=DNCT},{AUSF=PPV-A},{HUB=3},{HUBST=0},{KDM=63},{AM=32.000},{B=45.000},{BG=17.000},{E=75.000},{EE=G 3/8},{EEMM=16.662},{EEKDR=14.950},{F1=64.400},{G=35.600},{J2=12.400},{J3=10.000},{KK=M16x1,5},{KKMM=16.000},{KKKDR=14.160},{L1=28.500},{L2=150.000},{L7=6.600},{MM=20.000},{PL=17.000},{PL1=17.200},{RT=M8},{RTMM=8.000},{RTKDR=5.917},{TG=56.500},{VA=4.000},{VD=15.000},{WH=38.200},{ZJ=273.900},{SW1=17.000},{SW2=24.000},{SW3=8.000},{AUSHUB=[3:500]},{A1=28.125},{A2=8.750},{A3=37.000},{A4=28.135},{NA=31.000},{PR=35.000},{BR=7.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
TNR
产品代号
ⁿ/ₐ
TYP
型号
ⁿ/ₐ
AUSF
设计
ⁿ/ₐ
KDM
尺寸
[mm]
AM
长度
[mm]
B
直径
[mm]
BG
深度
[mm]
E
宽度
[mm]
EE
气接口
ⁿ/ₐ
F1
长度
[mm]
G
长度
[mm]
J2
长度
[mm]
J3
长度
[mm]
KK
螺纹
ⁿ/ₐ
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L7
长度
[mm]
MM
直径
[mm]
PL
长度
[mm]
PL1
长度
[mm]
RT
螺纹
ⁿ/ₐ
TG
长度
[mm]
VA
长度
[mm]
VD
长度
[mm]
WH
长度
[mm]
ZJ
长度
[mm]
SW1
扳手开口宽度
[mm]
SW2
扳手开口宽度
[mm]
SW3
扳手开口宽度
[mm]
191106 DNCT-32-2-PPV-A
191106
DNCT
PPV-A
32
22.000
30.000
16.000
45.500
G 1/8
35.000
25.100
6.000
5.200
M10x1,25
18.000
104.200
3.300
12.000
15.100
9.000
M6
32.500
4.000
10.000
26.200
199.600
10.000
16.000
6.000
191210 DNCT-32-2-PPV-A-S6
191210
DNCT
PPV-A-S6
32
22.000
30.000
16.000
45.500
G 1/8
35.000
25.100
6.000
5.200
M10x1,25
18.000
104.200
3.300
12.000
15.100
9.000
M6
32.500
4.000
10.000
26.200
199.600
10.000
16.000
6.000
191107 DNCT-40-2-PPV-A
191107
DNCT
PPV-A
40
24.000
35.000
16.000
54.000
G 1/4
47.600
29.600
8.000
6.000
M12x1,25
21.500
123.500
3.600
16.000
14.000
13.300
M6
38.000
4.000
10.500
30.000
229.400
13.000
18.000
6.000
191211 DNCT-40-2-PPV-A-S6
191211
DNCT
PPV-A-S6
40
24.000
35.000
16.000
54.000
G 1/4
47.600
29.600
8.000
6.000
M12x1,25
21.500
123.500
3.600
16.000
14.000
13.300
M6
38.000
4.000
10.500
30.000
229.400
13.000
18.000
6.000
191108 DNCT-50-2-PPV-A
191108
DNCT
PPV-A
50
32.000
40.000
17.000
64.000
G 1/4
50.000
29.600
10.400
8.500
M16x1,5
28.000
126.700
5.100
20.000
14.000
14.500
M8
46.500
4.000
11.500
37.700
241.100
17.000
24.000
8.000
191212 DNCT-50-2-PPV-A-S6
191212
DNCT
PPV-A-S6
50
32.000
40.000
17.000
64.000
G 1/4
50.000
29.600
10.400
8.500
M16x1,5
28.000
126.700
5.100
20.000
14.000
14.500
M8
46.500
4.000
11.500
37.700
241.100
17.000
24.000
8.000
191109 DNCT-63-3-PPV-A
191109
DNCT
PPV-A
63
32.000
45.000
17.000
75.000
G 3/8
64.400
35.600
12.400
10.000
M16x1,5
28.500
150.000
6.600
20.000
17.000
17.200
M8
56.500
4.000
15.000
38.200
273.900
17.000
24.000
8.000
191213 DNCT-63-3-PPV-A-S6
191213
DNCT
PPV-A-S6
63
32.000
45.000
17.000
75.000
G 3/8
64.400
35.600
12.400
10.000
M16x1,5
28.500
150.000
6.600
20.000
17.000
17.200
M8
56.500
4.000
15.000
38.200
273.900
17.000
24.000
8.000
191110 DNCT-80-3-PPV-A
191110
DNCT
PPV-A
80
40.000
45.000
17.000
93.000
G 3/8
68.000
35.900
12.500
8.000
M20x1,5
34.700
161.700
10.500
25.000
16.400
19.000
M10
72.000
4.000
15.700
46.200
301.600
22.000
30.000
6.000
191214 DNCT-80-3-PPV-A-S6
191214
DNCT
PPV-A-S6
80
40.000
45.000
17.000
93.000
G 3/8
68.000
35.900
12.500
8.000
M20x1,5
34.700
161.700
10.500
25.000
16.400
19.000
M10
72.000
4.000
15.700
46.200
301.600
22.000
30.000
6.000
191111 DNCT-100-3-PPV-A
191111
DNCT
PPV-A
100
40.000
55.000
17.000
110.000
G 1/2
75.000
38.800
12.000
10.000
M20x1,5
38.200
178.100
8.000
25.000
18.800
21.000
M10
89.000
4.000
19.200
50.100
331.300
22.000
30.000
6.000
191215 DNCT-100-3-PPV-A-S...
191215
DNCT
PPV-A-S6
100
40.000
55.000
17.000
110.000
G 1/2
75.000
38.800
12.000
10.000
M20x1,5
38.200
178.100
8.000
25.000
18.800
21.000
M10
89.000
4.000
19.200
50.100
331.300
22.000
30.000
6.000
191112 DNCT-125-3-PPV-A
191112
DNCT
PPV-A
125
54.000
60.000
22.000
134.000
G 1/2
70.000
44.700
13.000
8.000
M27x2
46.000
188.500
14.000
32.000
18.000
18.500
M12
110.000
6.000
20.500
65.300
372.300
27.000
36.000
8.000
191216 DNCT-125-3-PPV-A-S...
191216
DNCT
PPV-A-S6
125
54.000
60.000
22.000
134.000
G 1/2
70.000
44.700
13.000
8.000
M27x2
46.000
188.500
14.000
32.000
18.000
18.500
M12
110.000
6.000
20.500
65.300
372.300
27.000
36.000
8.000
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D