magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
DLGF (m) - 선형 드라이브, 모듈형 시스템
Festo
제품
공압 드라이브
로드리스 실린더
기계 커플링
DLGF
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/p_drives/rodless/mech/dlgf/dlgf_asmtab.prj},{NB=8063800 DLGF-G-25-50-PPSA---(0)},{TNR=8063800},{TYP=DLGF},{FUEH=G},{KOL=25},{HUB=50},{HUBST=0},{DAEM=PPS},{POS=A},{PRA=-},{L4=100.000},{L10=200.000},{L20=150.000},{L12=57.500},{B2=22.000},{B3=79.800},{H3=25.500},{H4=11.000},{H7=29.000},{H8=20.100},{H9=21.800},{D3=10.000},{D4=5.800},{D5=5.500},{EE=G1/8},{V=1.000},{EET=1/8},{PPATH=assemblies/dlgf_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
KOL
피스톤 직경 mm
[mm]
DAEM
완충장치
ⁿ/ₐ
POS
위치 감지
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L6
[mm]
L9
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
B5
[mm]
B11
[mm]
B12
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
H7
[mm]
H8
[mm]
H9
[mm]
H12
[mm]
D1
나사산
ⁿ/ₐ
D2
직경
[mm]
D3
직경
[mm]
D4
직경
[mm]
D5
직경
[mm]
D8
직경
[mm]
Y2
[mm]
EE
나사산
ⁿ/ₐ
8063799 DLGF-G-20-50-PPSA
8063799
DLGF
20
PPS
A
210.000
170.000
87.600
80.000
40.000
0.000
79.500
17.000
71.800
12.000
7.600
0.000
0.000
31.500
27.000
21.000
9.000
5.000
16.000
24.000
15.600
17.600
0.000
M4
4.200
8.000
4.700
4.500
0.000
60.000
M5
8063800 DLGF-G-25-50-PPSA
8063800
DLGF
25
PPS
A
250.000
200.000
103.200
100.000
50.000
0.000
86.500
22.000
79.800
12.000
6.600
0.000
0.000
36.500
32.000
25.500
11.000
7.300
18.200
29.000
20.100
21.800
0.000
M4
4.200
10.000
5.800
5.500
0.000
66.000
G1/8
8063801 DLGF-G-32-50-PPSA
8063801
DLGF
32
PPS
A
280.000
220.000
121.600
115.000
60.000
0.000
108.000
26.000
99.600
16.000
8.200
0.000
0.000
44.500
40.000
32.000
14.000
8.100
23.900
35.000
24.600
26.500
0.000
M4
4.200
11.000
6.800
6.500
0.000
82.000
G1/8
8063802 DLGF-G-40-50-PPSA
8063802
DLGF
40
PPS
A
350.000
288.800
180.000
150.000
70.000
0.000
130.000
32.000
119.800
16.000
10.100
0.000
0.000
51.500
46.500
39.500
19.500
10.800
28.700
42.700
32.100
34.700
0.000
M4
4.200
11.000
6.800
6.600
0.000
100.000
G1/4
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D