카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
DKR 90 (ISO 12151-6 (ISO 8434-6)) - BSP Females 60° Cone
VOSS
Catalogue Hose Couplings
Metric 60° conical seal
Powered by
CAD모델 선택
{voss/3_larga/dk60_dichtkegel_60/dk60_dkr_90.prj},{NB=7002132700},{BZ=7002132700},{FX=16.662},{DN=12.000},{CH=22.000},{L=71.500},{C=9.500},{H=42.500},{M=42.000},{G=75.000},{L1=0.346},{L2=7.950},{L3=10.000},{L5=3.811},{L6=7.000},{L7=11.200},{L8=6.000},{L9=14.200},{L10=16.500},{W2=14.800},{W3=17.000},{W4=11.500},{W5=13.100},{W6=14.000},{W7=19.000},{W8=19.900},{W9=21.801},{W10=17.200},{W11=17.865},{OS=21.000},{R2=0.300},{R3=0.200},{R4=0.200},{R5=1.000},{R6=0.200},{R7=2.000},{R8=2.000},{R9=0.500},{A1=0.500},{A2=0.000},{K1=30.000},{K2=45.000},{SL1=37.800},{SL2=34.800},{SL3=32.000},{SL4=7.500},{SW1=19.000},{SW2=13.500},{SW3=17.000},{SA1=0.299},{SR1=0.500},{SR2=1.000},{SR3=0.000},{SK1=4.953},{SK2=49.953},{AU1=0.300},{AU2=0.300},{DL=4.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2024. 3. 15. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
BZ
Order number VOSS Fluid
ⁿ/ₐ
VK
Description VOSS Fluid
ⁿ/ₐ
BZLARGA
Order number VOSS Fluid LARGA
ⁿ/ₐ
VKLARGA
Description VOSS Fluid LARGA
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
DN2
Hose
ⁿ/ₐ
DN
Hose
[mm]
CH
[mm]
L
[mm]
C
[mm]
H
[mm]
M
[mm]
G
Weight
[g]
7000278600
7000278600
HF/60-SWE-5-DN05
S30530104005
DKR 90 1/8" 05
G 1/8”
3/16”
5.000
14.000
47.500
3.000
27.500
25.500
20.000
7000278700
7000278700
HF/60-SWE-5-DN06
S30530104006A
DKR 90 1/8" 06
G 1/8”
1/4”
6.000
14.000
57.000
3.000
27.500
29.000
30.000
7000278800
7000278800
HF/60-SWE-8-DN06
S30530106006H
DKR 90 1/4" 06
G 1/4”
1/4”
6.000
19.000
55.000
4.000
27.000
27.000
42.000
7002132600
7002132600
HF/60-SWE-8-DN08
S30530106008
DKR 90 1/4" 08
G 1/4”
5/16"
8.000
19.000
57.500
5.500
31.500
29.500
45.000
7000278900
7000278900
HF/60-SWE-10-DN06
S30530110006Z
DKR 90 3/8" 06
G 3/8”
1/4”
6.000
22.000
55.000
4.000
29.000
27.000
50.000
7000279000
7000279000
HF/60-SWE-10-DN08
S30530110008Z
DKR 90 3/8" 08
G 3/8”
5/16”
8.000
22.000
58.000
5.500
29.000
30.000
56.000
7000279100
7000279100
HF/60-SWE-10-DN10
S30530110010H
DKR 90 3/8" 10
G 3/8”
3/8”
10.000
22.000
64.000
7.000
33.000
34.500
68.000
7002132700
7002132700
HF/60-SWE-10-DN13
S30530110013
DKR 90 3/8" 13
G 3/8"
1/2”
12.000
22.000
71.500
9.500
42.500
42.000
75.000
7000279200
7000279200
HF/60-SWE-12-DN10
S30530113010H
DKR 90 1/2" 10
G 1/2”
3/8”
10.000
27.000
64.000
7.000
34.000
34.500
92.000
7000279300
7000279300
HF/60-SWE-12-DN12
S30530113013H
DKR 90 1/2" 13
G 1/2”
1/2”
12.000
27.000
69.000
9.500
41.000
39.500
114.000
7000279400
7000279400
HF/60-SWE-16-DN12
S30530116013Z
DKR 90 5/8" 13
G 5/8”
1/2”
12.000
30.000
71.500
9.500
42.500
42.000
128.000
7000279500
7000279500
HF/60-SWE-16-DN16
S30530116016Z
DKR 90 5/8" 16
G 5/8”
5/8”
16.000
30.000
87.000
12.500
52.500
53.000
172.000
7000279600
7000279600
HF/60-SWE-20-DN12
S30530119013Z
DKR 90 3/4" 13
G 3/4”
1/2”
12.000
32.000
71.500
9.500
46.500
42.000
140.000
7000279700
7000279700
HF/60-SWE-20-DN16
S30530119016Z
DKR 90 3/4" 16
G 3/4”
5/8”
16.000
32.000
87.000
12.500
56.000
53.000
190.000
7000279800
7000279800
HF/60-SWE-20-DN19
S30530119019A
DKR 90 3/4" 19
G 3/4”
3/4”
19.000
32.000
96.000
15.000
60.000
57.000
248.000
7000279900
7000279900
HF/60-SWE-25-DN19
S30530125019A
DKR 90 1" 19
G 1”
3/4”
19.000
38.000
99.000
15.000
62.000
60.000
320.000
7000280000
7000280000
HF/60-SWE-25-DN25
S30530125025A
DKR 90 1" 25
G 1”
1”
25.000
38.000
119.000
19.500
78.000
72.000
480.000
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D