Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN98-KST-D1-E - 旋转球型把手 DIN98 TH, 塑料
MÄDLER
驱动元件
控制单元
弓形握把
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/bedienteile/ballengriffe/drehb_bgr_din98_th.prj},{NB=66322000},{ARTNR=66322000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff schwarz},{MAT=Griffkörper: Kunststoff Thermoplast (Polyamid), schwarz, matt , Achsteil: Stahl verzinkt},{AUSF=Ausführung E - mit Gewindezapfen und Innensechskant},{D1=20},{D3=M8},{D4=13},{D5=18},{L1=61},{L2=13},{L3=6.0},{L4=6.0},{SW=4},{GEW=45},{CTN=84879090},{DD3=8}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
D3
d3
[mm]
D4
d4 - h13
[mm]
D5
d5
[mm]
L1
l1
[mm]
L2
l2
[mm]
L3
l3
[mm]
L4
l4
[mm]
SW
s
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
66321600
66321600
黑色塑料
手柄体:热塑(聚酰胺),黑色,亚光,轴部分:镀锌钢
E型--带螺纹销和六角套筒
16
M6
10
14
49
11
5.5
5.0
3
21
84879090
66322000
66322000
黑色塑料
手柄体:热塑(聚酰胺),黑色,亚光,轴部分:镀锌钢
E型--带螺纹销和六角套筒
20
M8
13
18
61
13
6.0
6.0
4
45
84879090
66322500
66322500
黑色塑料
手柄体:热塑(聚酰胺),黑色,亚光,轴部分:镀锌钢
E型--带螺纹销和六角套筒
25
M10
16
21
75
14
8.0
6.5
5
71
84879090
66323200
66323200
黑色塑料
手柄体:热塑(聚酰胺),黑色,亚光,轴部分:镀锌钢
E型--带螺纹销和六角套筒
32
M12
20
26
95
21
10.5
8.0
6
144
84879090
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D