Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN808-PRWG-WENR-EW - 类似于DIN 808的单体精密万向节WENR,不锈钢,带滚针轴承,无键槽和带键槽
MÄDLER
驱动元件
轴关节和附件
单一万向节
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/wellengelenke_und_zub/einfach-wellengelenke/einf-wellengelenk_wenr.prj},{NB=63199163},{ARTNR=63199163},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Naben: Edelstahl 1.4301 (X5CrNi1810, V2A), Lagerstellen: Nadellager aus EN 10027-1 DC04 (1.0338) und 100Cr6},{AUSF=ohne Passfedernut},{D1=30},{D2=63},{L1=45},{L2=166},{B=-},{T=-},{ZUL250=288},{ZUL1000=221},{ZUL3600=134},{GEW=2.78},{PPATH=einf-wellengel_wenr_sbl.prj},{BB=0},{TT=0.0},{CTN=84836020}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
D1
d1 - H7
[mm]
D2
d2
[mm]
L1
l1
[mm]
L2
l2
[mm]
B
b - JS9
[mm]
T
t
[mm]
ZUL250
允许的最大扭矩,速度为250/min。
[Nm]
ZUL1000
速度为1000 1/min时,允许的最大扭力。
[Nm]
ZUL3600
允许的最大扭矩,速度为3600/分钟。
[Nm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
63199122
63199122
不锈钢
枢纽。不锈钢1.4301(X5CrNi1810,V...
无键槽
10
20
18
62
-
-
21.1
13.4
8.6
0.10
84836020
63199126
63199126
不锈钢
枢纽。不锈钢1.4301(X5CrNi1810,V...
无键槽
14
25
20
74
-
-
32.6
23
17.3
0.18
84836020
63199132
63199132
不锈钢
枢纽。不锈钢1.4301(X5CrNi1810,V...
无键槽
16
32
24
86
-
-
62
43.2
30.7
0.33
84836020
63199140
63199140
不锈钢
枢纽。不锈钢1.4301(X5CrNi1810,V...
无键槽
20
40
30
108
-
-
134
96
62
0.71
84836020
63199150
63199150
不锈钢
枢纽。不锈钢1.4301(X5CrNi1810,V...
无键槽
25
50
38
132
-
-
192
125
82
1.33
84836020
63199163
63199163
不锈钢
枢纽。不锈钢1.4301(X5CrNi1810,V...
无键槽
30
63
45
166
-
-
288
221
134
2.78
84836020
63199122N
63199122N
不锈钢
枢纽。不锈钢1.4301(X5CrNi1810,V...
带键槽
10
20
18
62
3
11.4
21.1
13.4
8.6
0.10
84836020
63199126N
63199126N
不锈钢
枢纽。不锈钢1.4301(X5CrNi1810,V...
带键槽
14
25
20
74
5
16.3
32.6
23
17.3
0.18
84836020
63199132N
63199132N
不锈钢
枢纽。不锈钢1.4301(X5CrNi1810,V...
带键槽
16
32
24
86
5
18.3
62
43.2
30.7
0.33
84836020
63199140N
63199140N
不锈钢
枢纽。不锈钢1.4301(X5CrNi1810,V...
带键槽
20
40
30
108
6
22.8
134
96
62
0.71
84836020
63199150N
63199150N
不锈钢
枢纽。不锈钢1.4301(X5CrNi1810,V...
带键槽
25
50
38
132
8
28.3
192
125
82
1.33
84836020
63199163N
63199163N
不锈钢
枢纽。不锈钢1.4301(X5CrNi1810,V...
带键槽
30
63
45
166
8
33.3
288
221
134
2.78
84836020
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D