Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN808-PRWG-WDR-DG - 类似于DIN 808的双精密万向节WDR,不锈钢,无和有平行键槽
MÄDLER
驱动元件
轴关节和附件
双层万向节
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/wellengelenke_und_zub/doppel-wellengelenke/doppel-wellengelenk_wdr.prj},{NB=63199757},{ARTNR=63199757},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl 1.4301 (X5CrNi1810, V2A)},{AUSF=ohne Passfedernut},{D1=30},{D2=58},{L1=58},{L3=244},{L4=66},{B=-},{T=-},{ZUL100=324},{ZUL200=198},{ZUL400=117},{ZUL800=-},{GEW=3.48},{PPATH=doppel-wellengel_wdr_sbl.prj},{BB=0},{TT=0.0},{CTN=84836020}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
D1
d1 - H7
[mm]
D2
d2
[mm]
L1
l1
[mm]
L3
l3
[mm]
L4
l4
[mm]
B
b - JS9
[mm]
T
t
[mm]
ZUL100
允许的最大扭矩,速度为100 1/min。
[Nm]
ZUL200
允许的最大扭矩在速度200 1/min。
[Nm]
ZUL400
允许的最大扭矩,速度为400/min。
[Nm]
ZUL800
速度为800 1/min时允许的最大扭力。
[Nm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
63199726
63199726
不锈钢
不锈钢1.4301 (X5CrNi1810, V2...
无键槽
12
22
25
105
29
-
-
18.4
12.4
9.6
5.2
0.20
84836020
63199729
63199729
不锈钢
不锈钢1.4301 (X5CrNi1810, V2...
无键槽
14
25
29
119
33
-
-
31.5
18.9
12
8.7
0.30
84836020
63199732
63199732
不锈钢
不锈钢1.4301 (X5CrNi1810, V2...
无键槽
16
29
30
125
35
-
-
50
31.9
26.4
18.9
0.43
84836020
63199737
63199737
不锈钢
不锈钢1.4301 (X5CrNi1810, V2...
无键槽
18
32
30
134
39
-
-
68
63
42
25.9
0.56
84836020
63199740
63199740
不锈钢
不锈钢1.4301 (X5CrNi1810, V2...
无键槽
20
40
32
154
46
-
-
178
126
70
-
1.06
84836020
63199747
63199747
不锈钢
不锈钢1.4301 (X5CrNi1810, V2...
无键槽
22
40
38
173
46
-
-
178
126
70
-
1.16
84836020
63199750
63199750
不锈钢
不锈钢1.4301 (X5CrNi1810, V2...
无键槽
25
50
44
199
59
-
-
288
180
108
-
2.16
84836020
63199757
63199757
不锈钢
不锈钢1.4301 (X5CrNi1810, V2...
无键槽
30
58
58
244
66
-
-
324
198
117
-
3.48
84836020
63199726N
63199726N
不锈钢
不锈钢1.4301 (X5CrNi1810, V2...
带键槽
12
22
25
105
29
4
13.8
18.4
12.4
9.6
5.2
0.20
84836020
63199729N
63199729N
不锈钢
不锈钢1.4301 (X5CrNi1810, V2...
带键槽
14
25
29
119
33
5
16.3
31.5
18.9
12
8.7
0.30
84836020
63199732N
63199732N
不锈钢
不锈钢1.4301 (X5CrNi1810, V2...
带键槽
16
29
30
125
35
5
18.3
50
31.9
26.4
18.9
0.43
84836020
63199737N
63199737N
不锈钢
不锈钢1.4301 (X5CrNi1810, V2...
带键槽
18
32
30
134
39
6
20.8
68
63
42
25.9
0.56
84836020
63199740N
63199740N
不锈钢
不锈钢1.4301 (X5CrNi1810, V2...
带键槽
20
40
32
154
46
6
22.8
178
126
70
-
1.06
84836020
63199747N
63199747N
不锈钢
不锈钢1.4301 (X5CrNi1810, V2...
带键槽
22
40
38
173
46
6
24.8
178
126
70
-
1.16
84836020
63199750N
63199750N
不锈钢
不锈钢1.4301 (X5CrNi1810, V2...
带键槽
25
50
44
199
59
8
28.3
288
180
108
-
2.16
84836020
63199757N
63199757N
不锈钢
不锈钢1.4301 (X5CrNi1810, V2...
带键槽
30
58
58
244
66
8
33.3
324
198
117
-
3.48
84836020
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D