您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN6885-A-V4A - DIN 6885 A型羽毛键,不锈钢材质
MÄDLER
驱动元件
DIN部件
DIN 6885
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/din_teile/din6885/pf_din6885_es_rf.prj},{NB=61899120},{ARTNR=61899120},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT= Edelstahl 1.4571 (V4A)},{AUSF=DIN 6885-1, Form A},{B=6},{H=6},{L1=16},{GEW=4.5},{CTN=73182400}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
材料
ⁿ/ₐ
B
b - h9
[mm]
H
h
[mm]
L1
l1
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
61899030
61899030
不锈钢
不锈钢1.4571 (AISI 316 Ti)
DIN 6885-1,形式A
3
3
8
0.6
73182400
61899031
61899031
不锈钢
不锈钢1.4571 (AISI 316 Ti)
DIN 6885-1,形式A
3
3
10
0.7
73182400
61899032
61899032
不锈钢
不锈钢1.4571 (AISI 316 Ti)
DIN 6885-1,形式A
3
3
12
0.8
73182400
61899036
61899036
不锈钢
不锈钢1.4571 (AISI 316 Ti)
DIN 6885-1,形式A
3
3
16
1.1
73182400
61899038
61899038
不锈钢
不锈钢1.4571 (AISI 316 Ti)
DIN 6885-1,形式A
3
3
20
1.4
73182400
61899040
61899040
不锈钢
不锈钢1.4571 (AISI 316 Ti)
DIN 6885-1,形式A
3
3
25
1.8
73182400
61899063
61899063
不锈钢
不锈钢1.4571 (AISI 316 Ti)
DIN 6885-1,形式A
4
4
10
1.3
73182400
61899064
61899064
不锈钢
不锈钢1.4571 (AISI 316 Ti)
DIN 6885-1,形式A
4
4
12
1.5
73182400
61899067
61899067
不锈钢
不锈钢1.4571 (AISI 316 Ti)
DIN 6885-1,形式A
4
4
16
2.0
73182400
61899069
61899069
不锈钢
不锈钢1.4571 (AISI 316 Ti)
DIN 6885-1,形式A
4
4
20
2.5
73182400
61899071
61899071
不锈钢
不锈钢1.4571 (AISI 316 Ti)
DIN 6885-1,形式A
4
4
25
3.1
73182400
61899072
61899072
不锈钢
不锈钢1.4571 (AISI 316 Ti)
DIN 6885-1,形式A
4
4
28
3.5
73182400
61899073
61899073
不锈钢
不锈钢1.4571 (AISI 316 Ti)
DIN 6885-1,形式A
4
4
30
3.8
73182400
61899094
61899094
不锈钢
不锈钢1.4571 (AISI 316 Ti)
DIN 6885-1,形式A
5
5
12
2.4
73182400
61899097
61899097
不锈钢
不锈钢1.4571 (AISI 316 Ti)
DIN 6885-1,形式A
5
5
16
3.1
73182400
61899099
61899099
不锈钢
不锈钢1.4571 (AISI 316 Ti)
DIN 6885-1,形式A
5
5
20
3.9
73182400
61899101
61899101
不锈钢
不锈钢1.4571 (AISI 316 Ti)
DIN 6885-1,形式A
5
5
25
4.9
73182400
61899102
61899102
不锈钢
不锈钢1.4571 (AISI 316 Ti)
DIN 6885-1,形式A
5
5
28
5.5
73182400
61899103
61899103
不锈钢
不锈钢1.4571 (AISI 316 Ti)
DIN 6885-1,形式A
5
5
30
5.9
73182400
61899105
61899105
不锈钢
不锈钢1.4571 (AISI 316 Ti)
DIN 6885-1,形式A
5
5
40
7.9
73182400
61899106
61899106
不锈钢
不锈钢1.4571 (AISI 316 Ti)
DIN 6885-1,形式A
5
5
45
8.8
73182400
61899107
61899107
不锈钢
不锈钢1.4571 (AISI 316 Ti)
DIN 6885-1,形式A
5
5
50
9.8
73182400
61899120
61899120
不锈钢
不锈钢1.4571 (AISI 316 Ti)
DIN 6885-1,形式A
6
6
16
4.5
73182400
61899122
61899122
不锈钢
不锈钢1.4571 (AISI 316 Ti)
DIN 6885-1,形式A
6
6
20
5.7
73182400
61899124
61899124
不锈钢
不锈钢1.4571 (AISI 316 Ti)
DIN 6885-1,形式A
6
6
25
7.1
73182400
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D