您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN103-RDM-1GG-C35-RF-RG7-PA6.6 - 公制ISO梯形螺纹DIN103,左右单螺纹圆螺母
MÄDLER
驱动元件
DIN部件
DIN 103
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/din_teile/din103/r_m_din103_1-gg_r_l.prj},{NB=Tr. 50x8 RH-64345000},{ARTNR=64345000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff schwarz},{MAT=Kunststoff (PA6.6 mit MoS2)},{HW=Reibwertvergleich siehe Katalogseite.},{ISO=Tr. 50x8 RH},{HH=2 x d},{H=100},{A=90},{GEW=0.54},{NDM=50},{P=8},{CTN=73181900}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
ISO
梯形螺纹d
[mm]
HH
h - DIN ISO 2768-m
[mm]
H
h - DIN ISO 2768-m
[mm]
A
A h11* - DIN 668/公差h11不适用于塑料。
[mm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
64301000
64301000
Stal
C35Pb钢
摩擦系数比较见产品目录页。
Tr. 10x3 RH
1,5 x d
15
22
0.04
73181900
64301200
64301200
Stal
C35Pb钢
摩擦系数比较见产品目录页。
Tr. 12x3 RH
1,5 x d
18
26
0.06
73181900
64301400
64301400
Stal
C35Pb钢
摩擦系数比较见产品目录页。
Tr. 14x4 RH
1,5 x d
21
30
0.10
73181900
64301600
64301600
Stal
C35Pb钢
摩擦系数比较见产品目录页。
Tr. 16x4 RH
1,5 x d
24
36
0.16
73181900
64301800
64301800
Stal
C35Pb钢
摩擦系数比较见产品目录页。
Tr. 18x4 RH
1,5 x d
27
40
0.22
73181900
64302000
64302000
Stal
C35Pb钢
摩擦系数比较见产品目录页。
Tr. 20x4 RH
1,5 x d
30
45
0.32
73181900
64302400
64302400
Stal
C35Pb钢
摩擦系数比较见产品目录页。
Tr. 24x5 RH
1,5 x d
36
50
0.44
73181900
64302800
64302800
Stal
C35Pb钢
摩擦系数比较见产品目录页。
Tr. 28x5 RH
1,5 x d
42
60
0.76
73181900
64303000
64303000
Stal
C35Pb钢
摩擦系数比较见产品目录页。
Tr. 30x6 RH
1,5 x d
45
60
0.78
73181900
64303200
64303200
Stal
C35Pb钢
摩擦系数比较见产品目录页。
Tr. 32x6 RH
1,5 x d
48
60
0.80
73181900
64303600
64303600
Stal
C35Pb钢
摩擦系数比较见产品目录页。
Tr. 36x6 RH
1,5 x d
54
75
1.48
73181900
64304000
64304000
Stal
C35Pb钢
摩擦系数比较见产品目录页。
Tr. 40x7 RH
1,5 x d
60
80
1.80
73181900
64304400
64304400
Stal
C35Pb钢
摩擦系数比较见产品目录页。
Tr. 44x7 RH
1,5 x d
66
80
1.90
73181900
64304800
64304800
Stal
C35Pb钢
摩擦系数比较见产品目录页。
Tr. 48x8 RH
1,5 x d
72
90
2.68
73181900
64305000
64305000
Stal
C35Pb钢
摩擦系数比较见产品目录页。
Tr. 50x8 RH
1,5 x d
75
90
2.72
73181900
64305200
64305200
Stal
C35Pb钢
摩擦系数比较见产品目录页。
Tr. 52x8 RH
1,5 x d
78
90
2.72
73181900
64306000
64306000
Stal
C35Pb钢
摩擦系数比较见产品目录页。
Tr. 60x9 RH
1,5 x d
90
100
3.76
73181900
64307000
64307000
Stal
C35Pb钢
摩擦系数比较见产品目录页。
Tr. 70x10 RH
1,5 x d
105
110
4.96
73181900
64321000
64321000
Stal
C35Pb钢
摩擦系数比较见产品目录页。
Tr. 10x3 RH
2 x d
20
22
0.06
73181900
64321200
64321200
Stal
C35Pb钢
摩擦系数比较见产品目录页。
Tr. 12x3 RH
2 x d
24
26
0.08
73181900
64321400
64321400
Stal
C35Pb钢
摩擦系数比较见产品目录页。
Tr. 14x4 RH
2 x d
28
30
0.12
73181900
64321600
64321600
Stal
C35Pb钢
摩擦系数比较见产品目录页。
Tr. 16x4 RH
2 x d
32
36
0.22
73181900
64321800
64321800
Stal
C35Pb钢
摩擦系数比较见产品目录页。
Tr. 18x4 RH
2 x d
36
40
0.32
73181900
64322000
64322000
Stal
C35Pb钢
摩擦系数比较见产品目录页。
Tr. 20x4 RH
2 x d
40
45
0.42
73181900
64322400
64322400
Stal
C35Pb钢
摩擦系数比较见产品目录页。
Tr. 24x5 RH
2 x d
48
50
0.60
73181900
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D