lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN ISO 606-Z-RK-GL-VGL-NR.11E - 用于类似于DIN ISO 606(前DIN 8187)的双滚子链的连接件,带直板,编号11/E
MÄDLER
驱动元件
DIN部件
DIN 606
双滚子链
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/din_teile/din606/zweifachrollenketten/fvg_nr11-e_z-rk_gl.prj},{NB=12700300GL},{DINISONR=12 B-2-GL},{ARTNR=12700300GL},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Spezielle Ketten-Stähle},{BZ=Steckglied mit Federverschluss Nr. 11/E},{PB1=19,05 x 11,68},{ZOLL=3/4 x 7/16},{P=19.050},{B1=11.68},{H3=16.0},{LS1=1.85},{LS2=1.85},{RD=12.07},{BD=5.72},{B5=42.0},{PT=19.46},{B7=4.6},{BK=57.8},{GEW=44},{LS=1.85},{S1=3.95},{SZL=0.065},{WF=0.9},{BDF=4.7},{TYP1=0},{TN=grk_z-rk_gl_12},{CTN=73151190},{PPATH=fvg_nr11-e_z-rk_gl_sbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
DINISONR
DIN ISO编号
ⁿ/ₐ
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
BZ
名称
ⁿ/ₐ
PB1
p x b1 min. -间距x内宽
[mm]
ZOLL
p x b1 min. -间距x内宽
[Zoll]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
12500300GL
08 B-2-GL
12500300GL
Stal
特殊链条钢
带弹簧扣的连接件,编号11/E
12,7 x 7,75
1/2 x 5/16
19
73151190
12600300GL
10 B-2-GL
12600300GL
Stal
特殊链条钢
带弹簧扣的连接件,编号11/E
15,875 x 9,65
5/8 x 3/8
31
73151190
12700300GL
12 B-2-GL
12700300GL
Stal
特殊链条钢
带弹簧扣的连接件,编号11/E
19,05 x 11,68
3/4 x 7/16
44
73151190
12800300GL
16 B-2-GL
12800300GL
Stal
特殊链条钢
带弹簧扣的连接件,编号11/E
25,4 x 17,02
1" x 17,02mm
135
73151190
12800300GLH
16 B-2-GLH
12800300GLH
Stal
特殊链条钢
带弹簧扣的连接件,编号11/E
25,4 x 17,02
1" x 17,02mm
154
73151190
12900300GL
20 B-2-GL
12900300GL
Stal
特殊链条钢
带分体式销钉扣件10/S号的连接纽带
31,75 x 19,56
1 1/4 x 3/4
235
73151190
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
2D