Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN ISO 606-VGL-E-RK-Nr11E-RF-GL - 用于类似于DIN ISO 606(前DIN 8187)的单滚子链的连接件,不锈钢,带直板,编号11/E
MÄDLER
驱动元件
滚子链
单滚子链
类似于DIN ISO 606(前DIN 8187)的单滚子链,带直板,不锈钢
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/rollenketten/einfach-rollenketten/e-rk_ae_din8187_rf_gl/fvg_nr11e_e-rk_rf_gl.prj},{NB=10699003GL},{DINISONR=10 B-1-GL},{ARTNR=10699003GL},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Spezielle Ketten-Stähle},{HW=-},{BZ=Steckglied mit Federverschluss Nr. 11/E},{PB1=15,875 x 9,65},{ZOLL=5/8 x 3/8},{B2=13.05},{RD=10.16},{BD=5.08},{B4=19.5},{B7=2.4},{BK=14.5},{GEW=17},{P=15.875},{B1=9.65},{B3=13.41},{H3=14.70},{LS=1.7},{LS1=1.700},{LS2=1.700},{WF=0.8},{BDF=4.0},{TN=fvg_e-rk_rf_gl_nr11e_10_B-1},{TYP=0},{CTN=73151900}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
DINISONR
DIN ISO编号
ⁿ/ₐ
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
BZ
名称
ⁿ/ₐ
PB1
p x b1 min. -间距x内宽
[mm]
ZOLL
p x b1min. - 节距x内宽
[英寸]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
10199003GL
06 B-1
10199003GL
Stal
特殊链条钢
-
带弹簧扣的连接件,编号11/E
9,525 x 5,72
3/8 x 7/32
4
73151900
10599003GL
08 B-1-GL
10599003GL
Stal
特殊链条钢
-
带弹簧扣的连接件,编号11/E
12,7 x 7,75
1/2 x 5/16
10
73151900
10699003GL
10 B-1-GL
10699003GL
Stal
特殊链条钢
-
带弹簧扣的连接件,编号11/E
15,875 x 9,65
5/8 x 3/8
17
73151900
10799003GL
12 B-1-GL
10799003GL
Stal
特殊链条钢
-
带弹簧扣的连接件,编号11/E
19,05 x 11.68
3/4 x 7/16
23
73151900
10899003GL
16 B-1-GL
10899003GL
Stal
特殊链条钢
带分体式销锁
带分体式销钉扣件10/S号的连接纽带
25,4 x 17,02
1" x 17,02mm
72
73151900
10999003GL
20 B-1-GL
10999003GL
Stal
特殊链条钢
带分体式销锁
带分体式销钉扣件10/S号的连接纽带
31,75 x 19,56
1 1/4 x 3/4
126
73151900
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
2D