Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN ISO 606-VG-Z-RK-NR10S-NEPTUNE - 双股滚子链的连接链节 Neptune ™ DIN ISO 606(原 DIN 8187),防腐蚀,优质,No. 10/S
MÄDLER
驱动元件
滚子链
双滚子链
双股滚子链 Neptune ™ DIN ISO 606(原 DIN 8187),防腐蚀,优质
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/rollenketten/zweifach-rollenketten/z-rk_neptune_diniso606/vg-splint_nr10-s_z-rk_neptune.prj},{NB=12966002N},{DINISONR=20 B-2},{ARTNR=12966002N},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Spezielle Ketten-Stähle, mit Korrosionsschutzbeschichtung},{BZ=Steckglied mit Splintverschluss Neptune™, Nr. 10/S},{PB1=31,75 x 19.56},{ZOLL=1 1/4 x 3/4},{P=31.750},{B1=19.56},{B2=28.36},{RD=19.05},{BD=10.19},{B5=76.5},{PT=36.45},{B7=6.1},{BK=197.0},{GEW=163},{B4=43.2},{H3=26.00},{S1=7.96},{LS1=4.4},{LS2=3.4},{TYP=0},{TYP1=0},{TN=grk_vg10_z-rk_neptune_31.75},{CTN=73151900},{PPATH=vg-splint_nr10-s_z-rk_neptune_sbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
DINISONR
DIN ISO编号
ⁿ/ₐ
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
BZ
名称
ⁿ/ₐ
PB1
p x b1min. - 节距x内宽
[mm]
ZOLL
p x b1min. - 节距x内宽
[英寸]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
12966002N
20 B-2
12966002N
Stal
特种链条钢, 带防腐蚀涂层
带分体式销钉的连接件Neptune™,编号10/S
31,75 x 19.56
1 1/4 x 3/4
163
73151900
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
2D