Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN ISO 606-VG-E-RK-NR10S-PREMIUM-RF - 类似于 DIN ISO 606(老DIN 8187)标准的不锈钢单排滚子链链节, Premium, No. 10/S
MÄDLER
驱动元件
滚子链
单滚子链
类似于 DIN ISO 606(老DIN 8187) 标准的不锈钢单排滚子链, Premium
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/rollenketten/einfach-rollenketten/e-rk_premium_rf_diniso606/vg-splint_nr10-s_e-rk_premium_rf.prj},{NB=10799002P},{DINISONR=12 B-1},{ARTNR=10799002P},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Spezieller Edelstahl ähnlich 1.4301 (V2A)},{BZ=Steckglied mit Splintverschluss, Premium, Edelstahl, Nr. 10/S},{PB1=19,05 x 11,68},{ZOLL=3/4 x 7/16\"},{B2=15.28},{RD=12.07},{BD=5.72},{B4=22.2},{B7=4.6},{BK=0.87},{GEW=21},{P=19.050},{B1=11.68},{H3=16.10},{LS1=1.80},{LS2=1.80},{TN=vg10s_e-rk_premium_rf_19.05},{CTN=73151900}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
DINISONR
DIN ISO编号
ⁿ/ₐ
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
BZ
名称
ⁿ/ₐ
PB1
p x b1min. - 节距x内宽
[mm]
ZOLL
p x b1min. - 节距x内宽
[英寸]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
10799002P
12 B-1
10799002P
不锈钢
不锈钢,相当于1.4301(AISI 304)。
带分割销的连接件,高级,不锈钢,10/S号
19,05 x 11,68
3/4 x 7/16"
21
73151900
10899002P
16 B-1
10899002P
不锈钢
不锈钢,相当于1.4301(AISI 304)。
带分割销的连接件,高级,不锈钢,10/S号
25,4 x 17,02
1" x 17,02mm
65
73151900
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
2D