Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN ISO 606-VG-E-RK-NR10S-NEPTUNE - 类似于 DIN ISO 606(老DIN 8187) 标准单排滚子链链节,Neptune ™, 防腐蚀, 质,No. 11/E
MÄDLER
驱动元件
滚子链
单滚子链
类似于 DIN ISO 606(老DIN 8187)标准的镀镍单排滚子链 Neptune, 防腐蚀
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/rollenketten/einfach-rollenketten/e-rk_neptune_diniso606/vg-splint_nr10-s_e-rk_neptune.prj},{NB=10966002N},{DINISONR=20 B-1},{ARTNR=10966002N},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Spezielle Ketten-Stähle, mit Korrosionsschutzbeschichtung},{BZ=Steckglied mit Splintverschluss Neptune™, Nr. 10/S},{PB1=31,75 x 19,56},{ZOLL=1 1/4 x 3/4\"},{B2=28.36},{RD=19.05},{BD=10.19},{B4=39.8},{B7=6.1},{BK=98},{GEW=108},{P=31.750},{B1=19.56},{H3=26.00},{LS1=4.40},{LS2=3.40},{TN=vg10s_e-rk_neptune_31.75},{CTN=73151900}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
DINISONR
DIN ISO编号
ⁿ/ₐ
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
BZ
名称
ⁿ/ₐ
PB1
p x b1min. - 节距x内宽
[mm]
ZOLL
p x b1min. - 节距x内宽
[英寸]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
10966002N
20 B-1
10966002N
Stal
特种链条钢, 带防腐蚀涂层
带分体式销钉的连接件Neptune™,编号10/S
31,75 x 19,56
1 1/4 x 3/4"
108
73151900
11066002N
24 B-1
11066002N
Stal
特种链条钢, 带防腐蚀涂层
带分体式销钉的连接件Neptune™,编号10/S
38,1 x 25,4
1 1/2 x 1"
286
73151900
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
2D