Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN ISO 606-IGL-NR4B - 用于单层、双层和三层滚子链的内链,符合DIN ISO 606(前DIN 8187)标准,编号4/B
MÄDLER
驱动元件
DIN部件
DIN 606
双滚子链
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/din_teile/din606/zweifachrollenketten/ig_nr4-b_e-rk.prj},{NB=10300100},{DINISONR=083},{ARTNR=10300100},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Spezielle Ketten-Stähle},{BZ=Innenglied Nr. 4/B},{PB1=12,7 x 4,88},{ZOLL=1/2 x 3/16},{B2=7.90},{RD=7.75},{BD=4.09},{B4=12.9},{B7=1.5},{BK=11.6},{GEW=5.0},{P=12.700},{B1=4.88},{B3=8.03},{H3=10.30},{BU=5.30},{TN=ig_nr4b_e-rk_12.7x4.88},{CTN=73151900},{TYP=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
DINISONR
DIN ISO编号
ⁿ/ₐ
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
BZ
名称
ⁿ/ₐ
PB1
p x b1min. - 节距x内宽
[mm]
ZOLL
p x b1min. - 节距x内宽
[英寸]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
10030100
03
10030100
Stal
特殊链条钢
4/B号内部链接
5,0 x 2,5
-
0.5
73151900
10060100
04
10060100
Stal
特殊链条钢
4/B号内部链接
6,0 x 2,8
-
0.8
73151900
10080100
05 B
10080100
Stal
特殊链条钢
4/B号内部链接
8,0 x 3,0
-
1.4
73151900
10100100
06 B
10100100
Stal
特殊链条钢
4/B号内部链接
9,525 x 5,72
3/8 x 7/32
4.0
73151900
10200100
081
10200100
Stal
特殊链条钢
4/B号内部链接
12,7 x 3,3
1/2 x 1//8
4.0
73151900
10300100
083
10300100
Stal
特殊链条钢
4/B号内部链接
12,7 x 4,88
1/2 x 3/16
5.0
73151900
10340100
Werksnorm
10340100
Stal
特殊链条钢
4/B号内部链接
12,7 x 4,88
1/2 x 3/16V
6.0
73151900
10500100
08 B
10500100
Stal
特殊链条钢
4/B号内部链接
12,7 x 7,75
1/2 x 5/16
9.0
73151900
10600100
10 B
10600100
Stal
特殊链条钢
4/B号内部链接
15,875 x 9,65
5/8 x 3/8
16.0
73151900
10700100
12 B
10700100
Stal
特殊链条钢
4/B号内部链接
19,05 x 11,68
3/4 x 7/16
25.0
73151900
10800100
16 B
10800100
Stal
特殊链条钢
4/B号内部链接
25,4 x 17,02
1 x 17,02mm
79.0
73151900
10900100
20 B
10900100
Stal
特殊链条钢
4/B号内部链接
31,75 x 19,56
1 1/4 x 3/4
129.0
73151900
11000100
24 B
11000100
Stal
特殊链条钢
4/B号内部链接
38,1 x 25,4
1 1/2 x 1
268.0
73151900
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
2D