Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN ISO 606-FVG-Z-RK-NR11E-NEPTUNE - 双股滚子链的连接链节 Neptune ™ DIN ISO 606(原 DIN 8187),防腐蚀,优质,No. 11/E
MÄDLER
驱动元件
滚子链
双滚子链
双股滚子链 Neptune ™ DIN ISO 606(原 DIN 8187),防腐蚀,优质
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/rollenketten/zweifach-rollenketten/z-rk_neptune_diniso606/fvg_nr11-e_z-rk_neptune.prj},{NB=12566003N},{DINISONR=08 B-2},{ARTNR=12566003N},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Spezielle Ketten-Stähle, mit Korrosionsschutzbeschichtung},{HW=-},{BZ=Steckglied mit Federverschluss Neptune™, Nr. 11/E},{PB1=12,7 x 7,75},{ZOLL=1/2 x 5/16},{P=12.700},{B1=7.75},{B2=10.95},{RD=8.51},{BD=4.45},{B5=30.6},{PT=13.92},{B7=3.9},{BK=32.0},{GEW=17},{B4=17.0},{H3=11.80},{S1=2.84},{WF=0.80},{BDF=3.5},{LS1=1.60},{LS2=1.60},{TYP=0},{TYP1=1},{TN=grk_vg11_z-rk_neptune_12.7x7.75},{CTN=73151900},{PPATH=fvg_nr11-e_z-rk_neptune_sbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
DINISONR
DIN ISO编号
ⁿ/ₐ
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
BZ
名称
ⁿ/ₐ
PB1
p x b1min. - 节距x内宽
[mm]
ZOLL
p x b1min. - 节距x内宽
[英寸]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
12166003N
06 B-2
12166003N
Stal
特种链条钢, 带防腐蚀涂层
有直链板
带弹簧夹的连接件 Neptune™,编号11/E
9,525 x 5,72
3/8 x 7/32
7
73151900
12566003N
08 B-2
12566003N
Stal
特种链条钢, 带防腐蚀涂层
-
带弹簧夹的连接件 Neptune™,编号11/E
12,7 x 7,75
1/2 x 5/16
17
73151900
12666003N
10 B-2
12666003N
Stal
特种链条钢, 带防腐蚀涂层
-
带弹簧夹的连接件 Neptune™,编号11/E
15,875 x 9,65
5/8 x 3/8
24
73151900
12766003N
12 B-2
12766003N
Stal
特种链条钢, 带防腐蚀涂层
-
带弹簧夹的连接件 Neptune™,编号11/E
19,05 x 11,68
3/4 x 7/16
39
73151900
12866003N
16 B-2
12866003N
Stal
特种链条钢, 带防腐蚀涂层
-
带弹簧夹的连接件 Neptune™,编号11/E
25,4 x 17,02
1" x 17,02mm
122
73151900
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
2D