Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN ISO 606-E-RK-SS-IGL-Nr4B - 用于单股和双股滚子链的内链节,类似于 DIN ISO 606(原 DIN 8187),自润滑,4/B 号
MÄDLER
驱动元件
滚子链
单滚子链
类似于DIN ISO 606(前DIN 8187)的单滚子链,自润滑的
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/rollenketten/einfach-rollenketten/e-rk_ae_din8187_ss/ig_nr4b_e-rk_ss.prj},{NB=10677001},{DINISONR=10 B},{ARTNR=10677001},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Spezielle Ketten-Stähle, Buchsen aus Sinterbronze},{BZ=Innenglied Nr. 4/B},{PB1=15,875 x 9,65},{ZOLL=5/8 x 3/8},{P=15.875},{B1=9.65},{B2=13.28},{RD=10.16},{BD=5.08},{B4=19.6},{B7=4.1},{BK=22.2},{GEW=16},{B3=13.41},{H3=13.72},{BU=6.60},{TN=ig_nr4b_e-rk_ss_15.875mm},{CTN=73151900},{TYP=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
DINISONR
DIN ISO编号
ⁿ/ₐ
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
BZ
名称
ⁿ/ₐ
PB1
p x b1min. - 节距x内宽
[mm]
ZOLL
p x b1min. - 节距x内宽
[英寸]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
10577001
08 B
10577001
Stal
特种链条钢,烧结青铜套筒
4/B号内部链接
12,7 x 7,75
1/2 x 5/16
9
73151900
10677001
10 B
10677001
Stal
特种链条钢,烧结青铜套筒
4/B号内部链接
15,875 x 9,65
5/8 x 3/8
16
73151900
10777001
12 B
10777001
Stal
特种链条钢,烧结青铜套筒
4/B号内部链接
19,05 x 11,68
3/4 x 7/16
25
73151900
10877001
16 B
10877001
Stal
特种链条钢,烧结青铜套筒
4/B号内部链接
25,4 x 17,02
1 x 17,02mm
79
73151900
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
2D