Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN ISO 606-E-RK-LAMBDA-ST - 类似于 DIN ISO 606 (老DIN 8187)标准的自动润滑单排滚子链 Lambda, Premium
MÄDLER
驱动元件
滚子链
单滚子链
类似于 DIN ISO 606 (老DIN 8187)标准的自动润滑单排滚子链 Lambda, Premium
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/rollenketten/einfach-rollenketten/e-rk_lambda_diniso606/e-rk_lambda_iso606.prj},{NB=10677000L},{DINISONR=10 B-1},{ARTNR=10677000L},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Spezielle Ketten-Stähle, Buchsen aus Sintermetall},{HW=-},{BZ=Premium-Einfach-Rollenkette Lambda nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187), selbstschmierend, getränkt mit NSF-H1 Hochleistungsschmierstoff},{PB1=15,875 x 9,65},{ZOLL=5/8 x 3/8\"},{P=15.875},{B1=9.65},{B2=12.65},{RD=10.16},{BD=5.08},{B4=19.1},{B7=4.1},{BK=22.2},{GEW=0.95},{H3=14.70},{TN=bo_e-rk_gt4_15.875},{CTN=73151190},{PPATH=e-rk_lambda_iso606_sbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
DINISONR
DIN ISO编号
ⁿ/ₐ
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
BZ
名称
ⁿ/ₐ
PB1
p x b1min. - 节距x内宽
[mm]
ZOLL
p x b1min. - 节距x内宽
[英寸]
P
p - 投球
[mm]
B1
b1 最小值 - 内侧宽度
[mm]
B2
b2 - 内部宽度
[mm]
RD
d1 - 滚筒直径
[mm]
BD
d2 - 针孔 Ø
[mm]
B4
B4------过铆钉
[mm]
B7
B7 - 突出物2) - 扣件连接处的最大值
[mm]
BK
分钟。断裂力
[kN]
GEW
重量
[kg/m]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
10177000L
06 B-1
10177000L
Stal
特殊链钢、烧结金属衬套
有直链板
符合 DIN ISO 606(原 DIN 8187...
9,525 x 5,72
3/8 x 7/32"
9.525
5.72
8.32
6.35
3.28
12.2
3.3
8.9
0.39
73151190
10577000L
08 B-1
10577000L
Stal
特殊链钢、烧结金属衬套
-
符合 DIN ISO 606(原 DIN 8187...
12,7 x 7,75
1/2 x 5/16"
12.700
7.75
10.95
8.51
4.45
16.8
3.9
17.8
0.70
73151190
10677000L
10 B-1
10677000L
Stal
特殊链钢、烧结金属衬套
-
符合 DIN ISO 606(原 DIN 8187...
15,875 x 9,65
5/8 x 3/8"
15.875
9.65
12.65
10.16
5.08
19.1
4.1
22.2
0.95
73151190
10777000L
12 B-1
10777000L
Stal
特殊链钢、烧结金属衬套
-
符合 DIN ISO 606(原 DIN 8187...
19,05 x 11,68
3/4 x 7/16"
19.050
11.68
15.28
12.07
5.72
22.2
4.6
28.9
1.25
73151190
10877000L
16 B-1
10877000L
Stal
特殊链钢、烧结金属衬套
-
符合 DIN ISO 606(原 DIN 8187...
25,4 x 17,02
1" x 17,02mm
25.400
17.02
25.02
15.88
8.28
35.5
5.4
60.0
2.70
73151190
10977000L
20 B-1
10977000L
Stal
特殊链钢、烧结金属衬套
-
符合 DIN ISO 606(原 DIN 8187...
31,75 x 19,56
1 1/4 x 3/4"
31.750
19.56
28.36
19.05
10.19
39.8
6.1
95.0
3.85
73151190
11077000L
24 B-1
11077000L
Stal
特殊链钢、烧结金属衬套
-
符合 DIN ISO 606(原 DIN 8187...
38,1 x 25,4
1 1/2 x 1"
38.100
25.40
37.40
25.40
14.63
53.3
6.6
160.0
7.45
73151190
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D