Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN ISO 606-E-RK-K2-WL-2XP-RF - 带宽角板的滚子链,类似于DIN ISO 606(前DIN 8187-2),形式K2,板间距2 x p,不锈钢。
MÄDLER
驱动元件
DIN部件
DIN 606
带扣件的单滚子链
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/din_teile/din606/einfach_rk_m_befestigungselementen/wl-rk_k2_2xp_diniso606_rf.prj},{NB=0_10199021},{DINISONR=06 B-1**},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl 1.4301 (V2A)},{HW=* Die gekennzeichneten Maße sind nicht Bestandteil der DIN und können geringfügig abweichen. ** Diese Größe ist nicht in der DIN enthalten. },{AUSF=Einfach-Rollenkette mit breiten Winkellaschen K2, Laschenabstand 2 x p},{EOB=0.000},{ZOLL=3/8 x 7/32\"},{PB1=9,525 x 5,72},{P=9.525},{B1=5.720},{H4=6.5},{D4=3.5},{F2=9.50},{G2=13.7},{B=17.7},{S=1.2},{GEW=0.61},{GEW1=0.61},{ARTNR1=10199022},{B2=8.53},{B3=8.66},{B4=13.5},{B7=3.3},{H3=8.26},{RD=6.35},{BD=3.28},{WF=0.7},{BDF=2.5},{TN=bo_rk_m_b_wl_rf_06},{CTN=73151190},{PPATH=rk_m_b_wl_iso606_rf_sbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
DINISONR
DIN ISO编号
ⁿ/ₐ
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
ZOLL
p x b1 min. -间距x内宽
[Zoll]
PB1
p x b1 min. -间距x内宽
[mm]
P
p - 投球
[mm]
B1
b1 最小值 - 内侧宽度
[mm]
H4
h4
[mm]
D4
d4
[mm]
F2
f/2
[mm]
G2
G/2*
[mm]
B
B*
[mm]
S
s min.*
[mm]
GEW
重量
[kg/m]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
10199021
06 B-1**
10199021
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
* 标记的尺寸不是DIN的一部分,可能会有轻微偏差...
带宽角板K2的单滚子链,板间距2 x p
3/8 x 7/32"
9,525 x 5,72
9.525
5.720
6.5
3.5
9.50
13.7
17.7
1.2
0.61
73151190
10599021
08 B-1
10599021
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
* 标记的尺寸不是DIN的一部分,可能会有轻微偏差...
带宽角板K2的单滚子链,板间距2 x p
1/2 x 5/16"
12,7 x 7,75
12.700
7.750
8.9
4.5
12.70
17.6
23.2
1.6
0.99
73151190
10699021
10 B-1
10699021
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
* 标记的尺寸不是DIN的一部分,可能会有轻微偏差...
带宽角板K2的单滚子链,板间距2 x p
5/8 x 3/8"
15,875 x 9,65
15.875
9.650
10.3
5.5
15.90
22.5
29.5
1.7
1.30
73151190
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D