Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN ISO 606-E-RK-IGL-NR4B-VN - 用于单股和双股滚子链的内节,类似于 DIN ISO 606(原 DIN 8187),镀镍,4/B 号
MÄDLER
驱动元件
滚子链
单滚子链
类似于DIN ISO 606(前DIN 8187)的单滚子链,镀镍
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/rollenketten/einfach-rollenketten/e-rk_ae_din8187_vn/ig_nr4b_e-rk_vn.prj},{NB=10666001},{DINISONR=10 B},{ARTNR=10666001},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl vernickelt},{MAT=Spezielle Ketten-Stähle, vernickelt},{BZ=Innenglied Nr. 4/B},{PB1=15,875 x 9,65},{ZOLL=5/8 x 3/8},{P=15.875},{B1=9.65},{B2=13.28},{RD=10.16},{BD=5.08},{B4=19.6},{B7=4.1},{BK=22.2},{GEW=16.0},{B3=13.41},{H3=13.72},{BU=6.60},{TN=ig_nr4b_e-rk_vn_15.875},{CTN=73151900},{TYP=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
DINISONR
DIN ISO编号
ⁿ/ₐ
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
BZ
名称
ⁿ/ₐ
PB1
p x b1min. - 节距x内宽
[mm]
ZOLL
p x b1min. - 节距x内宽
[英寸]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
10066801
05 B
10066801
Stal niklowana
特殊链条钢,镀镍
4/B号内部链接
8,0 x 3,0
-
1.5
73151900
10166001
06 B
10166001
Stal niklowana
特殊链条钢,镀镍
4/B号内部链接
9,525 x 5,72
3/8 x 7/32
4.0
73151900
10566001
08 B
10566001
Stal niklowana
特殊链条钢,镀镍
4/B号内部链接
12,7 x 7,75
1/2 x 5/16
9.0
73151900
10666001
10 B
10666001
Stal niklowana
特殊链条钢,镀镍
4/B号内部链接
15,875 x 9,65
5/8 x 3/8
16.0
73151900
10766001
12 B
10766001
Stal niklowana
特殊链条钢,镀镍
4/B号内部链接
19,05 x 11,68
3/4 x 7/16
25.0
73151900
10866001
16 B
10866001
Stal niklowana
特殊链条钢,镀镍
4/B号内部链接
25,4 x 17,02
1 x 17,02mm
79.0
73151900
10966001
20 B
10966001
Stal niklowana
特殊链条钢,镀镍
4/B号内部链接
31,75 x 19,56
1 1/4 x 3/4
129.0
73151900
11066001
24 B
11066001
Stal niklowana
特殊链条钢,镀镍
4/B号内部链接
38,1 x 25,4
1 1/2 x 1
268.0
73151900
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
2D
刷新預覽
模型參數已修改,與當前預覽不符.
You have to generate a new preview.