피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: MÄDLER
생성됨: 06.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
Pictures for product configuration included
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN ISO 606-DGL-E-RK-NR15C-PREMIUM-RF - Connecting Links for Single-Strand Roller Chains Similar to DIN ISO 606 (formerly DIN 8187), Stainless Steel, Premium, No. 15/C
MÄDLER
Drive Element
Roller Chains
Single-Strand Roller Chains
Single-Strand Roller Chains Similar to DIN ISO 606 (formerly DIN 8187), Premium, Stainless Steel
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/rollenketten/einfach-rollenketten/e-rk_premium_rf_diniso606/gekr_dgl_nr15-c_e-rk_premium_rf.prj},{NB=10599005P},{DINISONR=08 B-1},{ARTNR=10599005P},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Spezieller Edelstahl ähnlich 1.4301 (V2A)},{HW=Bei Kröpfgliedern reduzieren sich Leistung und Bruchkraft um 20%.},{BZ=gekröpftes Doppelglied, Premium, Edelstahl, Nr. 15/C},{PB1=12,7 x 7,75},{ZOLL=1/2 x 5/16\"},{B2=10.95},{RD=8.51},{BD=4.45},{B4=16.8},{B7=3.9},{BK=0.48},{GEW=18},{P=12.700},{B1=7.75},{H3=11.80},{BU=5.75},{L1=6.12},{L2=6.12},{C=0.08},{LS1=1.60},{LS2=1.60},{TN=gekr_dgl_nr15-c_e-rk_premium_rf_12.7x7.75},{CTN=73151900},{TYP=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
DINISONR
DIN ISO-No.
ⁿ/ₐ
ARTNR
Product No.
ⁿ/ₐ
MATK
Material Short description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
HW
Note
ⁿ/ₐ
BZ
Designation
ⁿ/ₐ
PB1
p x b1min. - Pitch x Inner Width
[mm]
ZOLL
p x b1min. - Pitch x Inner Width
[인치]
GEW
Weight
[g]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
10199005P
06 B-1
10199005P
Stainless steel
Stainless steel, equivale...
With cranked links power ...
Cranked Double Link, Prem...
9,525 x 5,72
3/8 x 7/32"
9
73151900
10599005P
08 B-1
10599005P
Stainless steel
Stainless steel, equivale...
With cranked links power ...
Cranked Double Link, Prem...
12,7 x 7,75
1/2 x 5/16"
18
73151900
10699005P
10 B-1
10699005P
Stainless steel
Stainless steel, equivale...
With cranked links power ...
Cranked Double Link, Prem...
15,875 x 9,65
5/8 x 3/8"
31
73151900
10799005P
12 B-1
10799005P
Stainless steel
Stainless steel, equivale...
With cranked links power ...
Cranked Double Link, Prem...
19,05 x 11,68
3/4 x 7/16"
48
73151900
10899005P
16 B-1
10899005P
Stainless steel
Stainless steel, equivale...
With cranked links power ...
Cranked Double Link, Prem...
25,4 x 17,02
1" x 17,02mm
140
73151900
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
2D