Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN ISO 606-DGL-E-RK-NR15C-NEPTUNE - 类似于 DIN ISO 606(老DIN 8187) 标准单排滚子链链节,Neptune ™, 防腐蚀, 质,No. 15/C
MÄDLER
驱动元件
滚子链
单滚子链
类似于 DIN ISO 606(老DIN 8187)标准的镀镍单排滚子链 Neptune, 防腐蚀
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/rollenketten/einfach-rollenketten/e-rk_neptune_diniso606/gekr_dgl_nr15-c_e-rk_neptune.prj},{NB=10666005N},{DINISONR=10 B-1},{ARTNR=10666005N},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Spezielle Ketten-Stähle, mit Korrosionsschutzbeschichtung},{HW=Bei Kröpfgliedern reduzieren sich Leistung und Bruchkraft um 20%.},{BZ=gekröpftes Doppelglied Neptune™, Nr. 15/C},{PB1=15,875 x 9,65},{ZOLL=5/8 x 3/8\"},{B2=12.65},{RD=10.16},{BD=5.08},{B4=19.1},{B7=4.1},{BK=23},{GEW=31},{P=15.875},{B1=9.65},{H3=14.70},{BU=6.60},{L1=7.62},{L2=7.62},{C=0.10},{LS1=1.50},{LS2=1.50},{TN=gekr_dgl_nr15-c_e-rk_neptune_15.875},{CTN=73151900},{TYP=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
DINISONR
DIN ISO编号
ⁿ/ₐ
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
BZ
名称
ⁿ/ₐ
PB1
p x b1min. - 节距x内宽
[mm]
ZOLL
p x b1min. - 节距x内宽
[英寸]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
10166005N
06 B-1
10166005N
Stal
特种链条钢, 带防腐蚀涂层
使用偏移链接,功率和断裂负荷减少20%。
曲柄双连杆Neptune™,编号15/C
9,525 x 5,72
3/8 x 7/32"
9
73151900
10566005N
08 B-1
10566005N
Stal
特种链条钢, 带防腐蚀涂层
使用偏移链接,功率和断裂负荷减少20%。
曲柄双连杆Neptune™,编号15/C
12,7 x 7,75
1/2 x 5/16"
18
73151900
10666005N
10 B-1
10666005N
Stal
特种链条钢, 带防腐蚀涂层
使用偏移链接,功率和断裂负荷减少20%。
曲柄双连杆Neptune™,编号15/C
15,875 x 9,65
5/8 x 3/8"
31
73151900
10766005N
12 B-1
10766005N
Stal
特种链条钢, 带防腐蚀涂层
使用偏移链接,功率和断裂负荷减少20%。
曲柄双连杆Neptune™,编号15/C
19,05 x 11,68
3/4 x 7/16"
48
73151900
10866005N
16 B-1
10866005N
Stal
特种链条钢, 带防腐蚀涂层
使用偏移链接,功率和断裂负荷减少20%。
曲柄双连杆Neptune™,编号15/C
25,4 x 17,02
1" x 17,02mm
140
73151900
10966005N
20 B-1
10966005N
Stal
特种链条钢, 带防腐蚀涂层
使用偏移链接,功率和断裂负荷减少20%。
曲柄双连杆Neptune™,编号15/C
31,75 x 19,56
1 1/4 x 3/4"
279
73151900
11066005N
24 B-1
11066005N
Stal
特种链条钢, 带防腐蚀涂层
使用偏移链接,功率和断裂负荷减少20%。
曲柄双连杆Neptune™,编号15/C
38,1 x 25,4
1 1/2 x 1"
580
73151900
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
2D