您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN ISO 606-DGL-E-RK-NR15C - 符合DIN ISO 606, No. 15/C标准的单滚子链的连接件
MÄDLER
驱动元件
滚子链
单滚子链
类似于DIN ISO 606的单滚子链
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/rollenketten/einfach-rollenketten/e-rk_n_din8187/gekr_dgl_nr15-c_e-rk.prj},{NB=10300500},{DINISONR=083},{ARTNR=10300500},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Spezielle Ketten-Stähle},{HW=Bei Kröpfgliedern reduzieren sich Leistung und Bruchkraft um 20%.},{BZ=gekröpftes Doppelglied Nr. 15/C},{PB1=12,7 x 4,88},{ZOLL=1/2 x 3/16\"},{B2=7.90},{RD=7.75},{BD=4.09},{B4=12.9},{B7=1.5},{BK=11.6},{GEW=11.0},{P=12.700},{B1=4.88},{B3=8.03},{H3=10.30},{BU=5.30},{L1=5.36},{L2=5.36},{C=0.08},{TN=gekr_dgl_nr15-c_e-rk12.7x4.88},{CTN=73151900},{TYP=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
DINISONR
DIN ISO编号
ⁿ/ₐ
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
BZ
名称
ⁿ/ₐ
PB1
p x b1min. - 节距x内宽
[mm]
ZOLL
p x b1min. - 节距x内宽
[英寸]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
10060500
04
10060500
Stal
特殊链条钢
使用偏移链接,功率和断裂负荷减少20%。
15/C号曲柄双连杆
6,0 x 2,8
-
1.4
73151900
10080500
05 B-1
10080500
Stal
特殊链条钢
使用偏移链接,功率和断裂负荷减少20%。
15/C号曲柄双连杆
8,0 x 3,0
-
2.0
73151900
10100500
06 B-1
10100500
Stal
特殊链条钢
使用偏移链接,功率和断裂负荷减少20%。
15/C号曲柄双连杆
9,525 x 5,72
3/8 x 7/32"
9.0
73151900
10200500
081
10200500
Stal
特殊链条钢
使用偏移链接,功率和断裂负荷减少20%。
15/C号曲柄双连杆
12,7 x 3,3
1/2 x 1//8"
8.0
73151900
10300500
083
10300500
Stal
特殊链条钢
使用偏移链接,功率和断裂负荷减少20%。
15/C号曲柄双连杆
12,7 x 4,88
1/2 x 3/16"
11.0
73151900
10340500
Werksnorm
10340500
Stal
特殊链条钢
使用偏移链接,功率和断裂负荷减少20%。
15/C号曲柄双连杆
12,7 x 4,88
1/2 x 3/16V"
14.0
73151900
10500500
08 B-1
10500500
Stal
特殊链条钢
使用偏移链接,功率和断裂负荷减少20%。
15/C号曲柄双连杆
12,7 x 7,75
1/2 x 5/16"
18.0
73151900
10600500
10 B-1
10600500
Stal
特殊链条钢
使用偏移链接,功率和断裂负荷减少20%。
15/C号曲柄双连杆
15,875 x 9,65
5/8 x 3/8"
31.0
73151900
10700500
12 B-1
10700500
Stal
特殊链条钢
使用偏移链接,功率和断裂负荷减少20%。
15/C号曲柄双连杆
19,05 x 11,68
3/4 x 7/16"
48.0
73151900
10800500
16 B-1
10800500
Stal
特殊链条钢
使用偏移链接,功率和断裂负荷减少20%。
15/C号曲柄双连杆
25,4 x 17,02
1" x 17,02mm
140.0
73151900
10900500
20 B-1
10900500
Stal
特殊链条钢
使用偏移链接,功率和断裂负荷减少20%。
15/C号曲柄双连杆
31,75 x 19,56
1 1/4 x 3/4"
279.0
73151900
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
2D