Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN-ISO-12240.4-K-BR-R-AG - 重型连杆端头BR-R,带自动调心球轴承DIN ISO 12240-4系列K,不锈钢,外螺纹
MÄDLER
驱动元件
DIN部件
DIN 12240-4
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/din_teile/din12240-4/gk_br-r_k_din12240-4_ag.prj},{NB=63299520-M20 x1,5},{ARTNR=63299520},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Gelenkkopf: Rostfreier Edelstahl geschmiedet, gehärtet, Lauffläche: feinstbearbeitet, Innenring / Wälzkörper: Rostfreier Edelstahl, gehärtet, feinstbearbeitet, Schmiermittel: Aluminiumkomplex-Seifenfett NSF H1},{AUSF=AR = Außen-Rechtsgewinde},{D=20},{B=25},{C1=18.0},{D2=50},{H=78},{L1=47},{G=M20 x1,5},{AL=7.0},{TZ=5.4},{TZ1=2.3},{Y=2.46},{Y0=2.58},{DZ=825},{GEW=338},{GG=20},{TYP=0},{DD=38.0},{D1=24.3},{DK=32.2},{WINK=140},{SND=8},{SNL=2},{SND1=6},{SNL1=5},{L7=28},{DSENK=18.9},{P=1.50},{CTN=84832000},{GGG=40.3},{LSCHAFT=23.700}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
D
d - H7
[mm]
B
B -0.1
[mm]
C1
[mm]
D2
d2
[mm]
H
h
[mm]
L1
l1
[mm]
G
[mm]
AL
α
[° Grad]
TZ
基本额定载荷dyn.C
[kN]
TZ1
基本额定载荷静态 C0
[kN]
Y
计算系数Y - 计算见第645页
ⁿ/ₐ
Y0
计算系数Y0 - 计算见第645页
ⁿ/ₐ
DZ
速度n最大。
[1/min.]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
63299508
63299508
不锈钢
杆端:不锈钢锻造,硬化,胎面:精密加工,内环/滚动...
AR = 右侧外螺纹
8
12
9.0
24
42
25
M8
8.5
2.8
0.7
1.80
1.89
1300
36
84832000
63299510
63299510
不锈钢
杆端:不锈钢锻造,硬化,胎面:精密加工,内环/滚动...
AR = 右侧外螺纹
10
14
10.5
28
48
29
M10
8.0
3.1
1.0
1.90
1.81
1225
60
84832000
63299512
63299512
不锈钢
杆端:不锈钢锻造,硬化,胎面:精密加工,内环/滚动...
AR = 右侧外螺纹
12
16
12.0
32
54
33
M12
7.5
3.5
1.3
1.74
1.82
1125
87
84832000
63299516
63299516
不锈钢
杆端:不锈钢锻造,硬化,胎面:精密加工,内环/滚动...
AR = 右侧外螺纹
16
21
15.0
42
66
40
M16
8.0
4.3
1.6
2.24
2.35
975
190
84832000
63299520
63299520
不锈钢
杆端:不锈钢锻造,硬化,胎面:精密加工,内环/滚动...
AR = 右侧外螺纹
20
25
18.0
50
78
47
M20 x1,5
7.0
5.4
2.3
2.46
2.58
825
338
84832000
63299558
63299558
不锈钢
杆端:不锈钢锻造,硬化,胎面:精密加工,内环/滚动...
AL = 左手外螺纹
8
12
9.0
24
42
25
M8
8.5
2.8
0.7
1.80
1.89
1300
36
84832000
63299560
63299560
不锈钢
杆端:不锈钢锻造,硬化,胎面:精密加工,内环/滚动...
AL = 左手外螺纹
10
14
10.5
28
48
29
M10
8.0
3.1
1.0
1.90
1.81
1225
60
84832000
63299562
63299562
不锈钢
杆端:不锈钢锻造,硬化,胎面:精密加工,内环/滚动...
AL = 左手外螺纹
12
16
12.0
32
54
33
M12
7.5
3.5
1.3
1.74
1.82
1125
87
84832000
63299566
63299566
不锈钢
杆端:不锈钢锻造,硬化,胎面:精密加工,内环/滚动...
AL = 左手外螺纹
16
21
15.0
42
66
40
M16
8.0
4.3
1.6
2.24
2.35
975
190
84832000
63299570
63299570
不锈钢
杆端:不锈钢锻造,硬化,胎面:精密加工,内环/滚动...
AL = 左手外螺纹
20
25
18.0
50
78
47
M20 x1,5
7.0
5.4
2.3
2.46
2.58
825
338
84832000
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D