Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN-ISO-12240.4-E-GEW-IG - 杆端 GEW DIN 12240-4 (DIN 648) 尺寸系列 E, 免维护, 内螺纹
MÄDLER
驱动元件
杆端和球面轴承
杆端 DIN ISO 12240 (ex DIN 648), 尺寸系列K和E
杆端 GEW 和 GAW DIN ISO 12240-4,尺寸系列 E,免维护
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/gelenkkoepfe_und_gelenklager/gelenkkoepfe_din12240-4_reihe_k_u_e/gk_gew_u_gaw_din12240-4_mr-e/gk_gew_din648_mr-e_ig.prj},{NB=63418000-M64x4},{ARTNR=63418000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Gehäuse: Vergütungsstahl C45, geschmiedet, verzinkt, Lager: wartungsfreies Stahl/PTFE-Lager, Gleitpaarung: Hartchrom - Stahl/PTFE},{AUSF=IR = Innen-Rechtsgewinde},{D=80},{B=55},{C1=47.0},{D2=180},{D3=95.0},{D4=110},{DK=105.0},{H1=235},{L3=85},{G=M64x4},{W=100},{KW=6},{GEW=12000},{GG=64},{TYP=0},{DDGRO=134.10},{DDKLE=133.50},{DKR=104.96},{RS=0.3},{LSCHAFT=108.0},{HSCHAFT=23.0},{P=4.00},{CTN=84833038},{GGG=4.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
D
d - H7
[mm]
B
[mm]
C1
[mm]
D2
d2
[mm]
D3
d3
[mm]
D4
d4
[mm]
DK
dk
[mm]
H1
h1
[mm]
L3
l3
[mm]
G
螺纹G - ISO DIN 13 6H
[mm]
W
[mm]
KW
α - 倾斜角
[° Grad]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
63410600
63410600
钢,镀锌
外壳:易切削钢,车削,镀锌,轴承:免维护钢/PTF...
IR = 内部右旋螺纹
6
6
4.4
20
10.0
13
10.0
30
12
M6
11
13
21
84833038
63410800
63410800
钢,镀锌
外壳:易切削钢,车削,镀锌,轴承:免维护钢/PTF...
IR = 内部右旋螺纹
8
8
6.0
24
12.5
16
13.0
36
16
M8
14
15
38
84833038
63411000
63411000
钢,镀锌
外壳:易切削钢,车削,镀锌,轴承:免维护钢/PTF...
IR = 内部右旋螺纹
10
9
7.0
28
15.0
19
16.0
43
20
M10
17
12
60
84833038
63411200
63411200
钢,镀锌
壳体:淬火和回火钢C45,锻造,镀锌,轴承:免维护...
IR = 内部右旋螺纹
12
10
8.0
34
17.5
22
18.0
50
22
M12
19
11
96
84833038
63411500
63411500
钢,镀锌
壳体:淬火和回火钢C45,锻造,镀锌,轴承:免维护...
IR = 内部右旋螺纹
15
12
10.0
40
21.0
26
22.0
61
29
M14
22
8
180
84833038
63411600
63411600
钢,镀锌
壳体:淬火和回火钢C45,锻造,镀锌,轴承:免维护...
IR = 内部右旋螺纹
16
14
11.0
46
24.0
30
25.0
67
33
M16
27
10
180
84833038
63411700
63411700
钢,镀锌
壳体:淬火和回火钢C45,锻造,镀锌,轴承:免维护...
IR = 内部右旋螺纹
17
14
11.0
46
24.0
30
25.0
67
33
M16
27
10
220
84833038
63412000
63412000
钢,镀锌
壳体:淬火和回火钢C45,锻造,镀锌,轴承:免维护...
IR = 内部右旋螺纹
20
16
13.0
53
27.5
35
29.0
77
38
M20x1,5
32
9
350
84833038
63412500
63412500
钢,镀锌
壳体:淬火和回火钢C45,锻造,镀锌,轴承:免维护...
IR = 内部右旋螺纹
25
20
17.0
64
33.5
42
35.5
94
48
M24x2
36
7
640
84833038
63413000
63413000
钢,镀锌
壳体:淬火和回火钢C45,锻造,镀锌,轴承:免维护...
IR = 内部右旋螺纹
30
22
19.0
73
40.0
50
40.7
110
56
M30x2
41
6
930
84833038
63413500
63413500
钢,镀锌
壳体:淬火和回火钢C45,锻造,镀锌,轴承:免维护...
IR = 内部右旋螺纹
35
25
21.0
82
47.0
58
47.0
125
60
M36x3
50
6
1400
84833038
63414000
63414000
钢,镀锌
壳体:淬火和回火钢C45,锻造,镀锌,轴承:免维护...
IR = 内部右旋螺纹
40
28
23.0
92
52.0
65
53.0
142
65
M39x3
55
7
1800
84833038
63414500
63414500
钢,镀锌
壳体:淬火和回火钢C45,锻造,镀锌,轴承:免维护...
IR = 内部右旋螺纹
45
32
27.0
102
58.0
70
60.0
145
65
M42x3
60
7
2610
84833038
63415000
63415000
钢,镀锌
壳体:淬火和回火钢C45,锻造,镀锌,轴承:免维护...
IR = 内部右旋螺纹
50
35
30.0
112
62.0
75
66.0
160
68
M45x3
65
6
3450
84833038
63416000
63416000
钢,镀锌
壳体:淬火和回火钢C45,锻造,镀锌,轴承:免维护...
IR = 内部右旋螺纹
60
44
38.0
135
70.0
88
80.0
175
70
M52x3
75
6
5900
84833038
63417000
63417000
钢,镀锌
壳体:淬火和回火钢C45,锻造,镀锌,轴承:免维护...
IR = 内部右旋螺纹
70
49
42.0
160
80.0
98
92.0
200
80
M56x4
85
6
8200
84833038
63418000
63418000
钢,镀锌
壳体:淬火和回火钢C45,锻造,镀锌,轴承:免维护...
IR = 内部右旋螺纹
80
55
47.0
180
95.0
110
105.0
235
85
M64x4
100
6
12000
84833038
63430600
63430600
钢,镀锌
外壳:易切削钢,车削,镀锌,轴承:免维护钢/PTF...
IL=左旋内螺纹
6
6
4.4
20
10.0
13
10.0
30
12
M6
11
13
21
84833038
63430800
63430800
钢,镀锌
外壳:易切削钢,车削,镀锌,轴承:免维护钢/PTF...
IL=左旋内螺纹
8
8
6.0
24
12.5
16
13.0
36
16
M8
14
15
38
84833038
63431000
63431000
钢,镀锌
外壳:易切削钢,车削,镀锌,轴承:免维护钢/PTF...
IL=左旋内螺纹
10
9
7.0
28
15.0
19
16.0
43
20
M10
17
12
60
84833038
63431200
63431200
钢,镀锌
壳体:淬火和回火钢C45,锻造,镀锌,轴承:免维护...
IL=左旋内螺纹
12
10
8.0
34
17.5
22
18.0
50
22
M12
19
11
96
84833038
63431500
63431500
钢,镀锌
壳体:淬火和回火钢C45,锻造,镀锌,轴承:免维护...
IL=左旋内螺纹
15
12
10.0
40
21.0
26
22.0
61
29
M14
22
8
180
84833038
63431600
63431600
钢,镀锌
壳体:淬火和回火钢C45,锻造,镀锌,轴承:免维护...
IL=左旋内螺纹
16
14
11.0
46
24.0
30
25.0
67
33
M16
27
10
220
84833038
63431700
63431700
钢,镀锌
壳体:淬火和回火钢C45,锻造,镀锌,轴承:免维护...
IL=左旋内螺纹
17
14
11.0
46
24.0
30
25.0
67
33
M16
27
10
220
84833038
63432000
63432000
钢,镀锌
壳体:淬火和回火钢C45,锻造,镀锌,轴承:免维护...
IL=左旋内螺纹
20
16
13.0
53
27.5
35
29.0
77
38
M20x1,5
32
9
350
84833038
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D