Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: Fabory
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Fabory
DIN 93 - Washers with tap
Fabory
4Washers & Retaining rings
Powered by
CAD모델 선택
{fabory/4_washers_and_retaining_rings/din_93_st.prj},{NB=Scheibe DIN 93 19 55540.180.001(High)},{CNSORDERNO=55540.180.001},{D=18.000},{VARIANT=0},{FABNETWEIGHT=0.011},{PACKAGING=200},{DA=19.000},{DW=40.000},{H=1.000},{S=27.000},{B=18.000},{L1=36.000},{R=10.000},{NENNID=M18},{BRAND=Fabory},{STANDARD=DIN 93},{THREAD=},{THREADDIRECTIO=},{STYLE=},{TYPE=Long tab},{BASICMATERIAL=Stainless steel},{GRADE=A4},{SURFACETREATME=},{HEADSHAPE=},{DRIVINGFEATURE=},{COLOR=},{COMPARABLESTAN=NEN2277},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{EANCODE=8715494602846},{INTRASTATCODE=7318210091},{ECLASS=23-09-01-01�},{UNSPSC=31163202},{ETIM=EC002381},{FAB_NENN=19},{FAB_GEO=For nom. size=M18;b=18;d1=19;d2=40;Length (L)=36;s=1},{LOD=High}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article Number
ⁿ/ₐ
NENNID
Short description
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
BRAND
Brand
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
THREAD
Thread
ⁿ/ₐ
THREADDIRECTIO
Thread direction
ⁿ/ₐ
STYLE
Style
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
BASICMATERIAL
Basic material
ⁿ/ₐ
GRADE
Grade
ⁿ/ₐ
SURFACETREATME
Surface treatment
ⁿ/ₐ
HEADSHAPE
Head shape
ⁿ/ₐ
DRIVINGFEATURE
Driving feature
ⁿ/ₐ
COLOR
Color
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Nett weight
[kg]
COMPARABLESTAN
Comparable standards
ⁿ/ₐ
ADDITIONALINFO
Additional information
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHs
ⁿ/ₐ
APPROVAL
Approval
ⁿ/ₐ
EANCODE
EAN code
ⁿ/ₐ
INTRASTATCODE
Intrastat
ⁿ/ₐ
ECLASS
eClass
ⁿ/ₐ
UNSPSC
ⁿ/ₐ
ETIM
ⁿ/ₐ
PACKAGING
Packaging Unit
[PCS]
DA
Inner diameter of bearing area
[mm]
DW
Outer diameter of bearing face
[mm]
H
Height
[mm]
S
Width across flat
[mm]
B
Width tab
[mm]
L1
Length
[mm]
R
Radius
[mm]
Tab washer DIN 93 3.2
38650.030.001
M3
3.000
Fabory
DIN 93
Long tab
Steel
Plain
0.00037
NEN2277
Y
8717077087095
7318210095
23-09-01-01�
31163202
EC002381
100
3.200
12.000
0.380
5.500
4.000
13.000
2.500
Tab washer DIN 93 4.3
38650.040.001
M4
4.000
Fabory
DIN 93
Long tab
Steel
Plain
0.00049
NEN2277
Y
8717077087101
7318210095
23-09-01-01�
31163202
EC002381
1000
4.300
14.000
0.380
7.000
5.000
14.000
2.500
Tab washer DIN 93 4.3
38651.040.001
M4
4.000
Fabory
DIN 93
Long tab
Steel
Zinc plated
0.00049
NEN2277
Y
8717077268029
7318210091
23-09-01-01�
31163202
EC002381
100
4.300
14.000
0.380
7.000
5.000
14.000
2.500
Tab washer DIN 93 4.3
51540.040.001
M4
4.000
Fabory
DIN 93
Long tab
Stainless steel
A2
0.00000
NEN2277
Y
8715494595025
7318210091
23-09-01-01�
31163202
EC002381
500
4.300
14.000
0.380
7.000
5.000
14.000
2.500
Tab washer DIN 93 4.3
55540.040.001
M4
4.000
Fabory
DIN 93
Long tab
Stainless steel
A4
0.00049
NEN2277
Y
8715494114943
7318210091
23-09-01-01�
31163202
EC002381
500
4.300
14.000
0.380
7.000
5.000
14.000
2.500
Tab washer DIN 93 5.3
38650.050.001
M5
5.000
Fabory
DIN 93
Long tab
Steel
Plain
0.00105
NEN2277
Y
8717077087118
7318210095
23-09-01-01�
31163202
EC002381
1000
5.300
17.000
0.500
8.000
6.000
16.000
2.500
Tab washer DIN 93 5.3
38651.050.001
M5
5.000
Fabory
DIN 93
Long tab
Steel
Zinc plated
0.00105
NEN2277
Y
8717077268036
7318210091
23-09-01-01�
31163202
EC002381
100
5.300
17.000
0.500
8.000
6.000
16.000
2.500
Tab washer DIN 93 5.3
51540.050.001
M5
5.000
Fabory
DIN 93
Long tab
Stainless steel
A2
0.00105
NEN2277
Y
8715494095648
7318210091
23-09-01-01�
31163202
EC002381
500
5.300
17.000
0.500
8.000
6.000
16.000
2.500
Tab washer DIN 93 5.3
55540.050.001
M5
5.000
Fabory
DIN 93
Long tab
Stainless steel
A4
0.00000
NEN2277
Y
8715494602839
7318210091
23-09-01-01�
31163202
EC002381
500
5.300
17.000
0.500
8.000
6.000
16.000
2.500
Tab washer DIN 93 6.4
38650.060.001
M6
6.000
Fabory
DIN 93
Long tab
Steel
Plain
0.00127
NEN2277
Y
8715492781673
7318210095
23-09-01-01�
31163202
EC002381
100
6.400
19.000
0.500
10.000
7.000
18.000
4.000
Tab washer DIN 93 6.4
38651.060.001
M6
6.000
Fabory
DIN 93
Long tab
Steel
Zinc plated
0.00121
NEN2277
Y
8717077268043
7318210091
23-09-01-01�
31163202
EC002381
1000
6.400
19.000
0.500
10.000
7.000
18.000
4.000
Tab washer DIN 93 6.4
51540.060.001
M6
6.000
Fabory
DIN 93
Long tab
Stainless steel
A2
0.00127
NEN2277
Y
8715492294616
7318210091
23-09-01-01�
31163202
EC002381
100
6.400
19.000
0.500
10.000
7.000
18.000
4.000
Tab washer DIN 93 6.4
55540.060.001
M6
6.000
Fabory
DIN 93
Long tab
Stainless steel
A4
0.00127
NEN2277
Y
8715492348708
7318210091
23-09-01-01�
31163202
EC002381
100
6.400
19.000
0.500
10.000
7.000
18.000
4.000
Tab washer DIN 93 8.4
38650.080.001
M8
8.000
Fabory
DIN 93
Long tab
Steel
Plain
0.00240
NEN2277
Y
8715492781680
7318210095
23-09-01-01�
31163202
EC002381
100
8.400
22.000
0.750
13.000
8.000
20.000
4.000
Tab washer DIN 93 8.4
38651.080.001
M8
8.000
Fabory
DIN 93
Long tab
Steel
Zinc plated
0.00232
NEN2277
Y
8717077268050
7318210091
23-09-01-01�
31163202
EC002381
1000
8.400
22.000
0.750
13.000
8.000
20.000
4.000
Tab washer DIN 93 8.4
51540.080.001
M8
8.000
Fabory
DIN 93
Long tab
Stainless steel
A2
0.00240
NEN2277
Y
8715492294623
7318210091
23-09-01-01�
31163202
EC002381
100
8.400
22.000
0.750
13.000
8.000
20.000
4.000
Tab washer DIN 93 8.4
55540.080.001
M8
8.000
Fabory
DIN 93
Long tab
Stainless steel
A4
0.00240
NEN2277
Y
8715492348715
7318210091
23-09-01-01�
31163202
EC002381
100
8.400
22.000
0.750
13.000
8.000
20.000
4.000
Tab washer DIN 93 10.5
38650.100.001
M10
10.000
Fabory
DIN 93
Long tab
Steel
Plain
0.00330
NEN2277
Y
8715492781697
7318210095
23-09-01-01�
31163202
EC002381
100
10.500
26.000
0.750
17.000
10.000
22.000
4.000
Tab washer DIN 93 10.5
38651.100.001
M10
10.000
Fabory
DIN 93
Long tab
Steel
Zinc plated
0.00313
NEN2277
Y
8717077268067
7318210091
23-09-01-01�
31163202
EC002381
1000
10.500
26.000
0.750
17.000
10.000
22.000
4.000
Tab washer DIN 93 10.5
51540.100.001
M10
10.000
Fabory
DIN 93
Long tab
Stainless steel
A2
0.00330
NEN2277
Y
8715492294630
7318210091
23-09-01-01�
31163202
EC002381
100
10.500
26.000
0.750
17.000
10.000
22.000
4.000
Tab washer DIN 93 10.5
55540.100.001
M10
10.000
Fabory
DIN 93
Long tab
Stainless steel
A4
0.00330
NEN2277
Y
8715492348722
7318210091
23-09-01-01�
31163202
EC002381
100
10.500
26.000
0.750
17.000
10.000
22.000
4.000
Tab washer DIN 93 13
38650.120.001
M12
12.000
Fabory
DIN 93
Long tab
Steel
Plain
0.00590
NEN2277
Y
8715492781703
7318210095
23-09-01-01�
31163202
EC002381
100
13.000
30.000
1.000
19.000
12.000
28.000
10.000
Tab washer DIN 93 13
38651.120.001
M12
12.000
Fabory
DIN 93
Long tab
Steel
Zinc plated
0.00600
NEN2277
Y
8717077268074
7318210091
23-09-01-01�
31163202
EC002381
500
13.000
30.000
1.000
19.000
12.000
28.000
10.000
Tab washer DIN 93 13
51540.120.001
M12
12.000
Fabory
DIN 93
Long tab
Stainless steel
A2
0.00590
NEN2277
Y
8715492294647
7318210091
23-09-01-01�
31163202
EC002381
100
13.000
30.000
1.000
19.000
12.000
28.000
10.000
Tab washer DIN 93 13
55540.120.001
M12
12.000
Fabory
DIN 93
Long tab
Stainless steel
A4
0.00590
NEN2277
Y
8715492348739
7318210091
23-09-01-01�
31163202
EC002381
100
13.000
30.000
1.000
19.000
12.000
28.000
10.000
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D