피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: Fabory
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Fabory
DIN 916 - Hexagon socket set screws with cup point
Fabory
2 Socket products & Set screws
Powered by
CAD모델 선택
{fabory/2_socket_products_and_set_screws/din_916.prj},{NB=Gewindestift DIN 916 M8x12 07850.080.012(High)},{CNSORDERNO=07850.080.012},{D=8.000},{L=12.000},{VARIANT=0},{PACKAGING=200},{FABNETWEIGHT=2.880},{P=1.250},{S=4.000},{DZ=5.000},{TX=5.000},{VV=1.000},{NENNID=M8X12},{BRAND=Fabory},{STANDARD=DIN 916},{THREAD=Metric thread},{THREADDIRECTIO=Right},{STYLE=},{TYPE=Socket set screw},{BASICMATERIAL=Steel},{GRADE=45H},{SURFACETREATME=Zinc plated},{HEADSHAPE=},{DRIVINGFEATURE=Hexagon socket},{COLOR=},{COMPARABLESTAN=ISO4029,ASMEB18.3.6M,BS4168-5,NEN2343,NFE27-183},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{EANCODE=8715492165114},{INTRASTATCODE=7318154890},{ECLASS=23-11-03-02},{UNSPSC=31161518},{ETIM=EC002390},{FAB_NENN=M8x12},{LOD=High}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article Number
ⁿ/ₐ
NENNID
Short description
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
L
Nominal length
[mm]
BRAND
Brand
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
THREAD
Thread
ⁿ/ₐ
THREADDIRECTIO
Thread direction
ⁿ/ₐ
STYLE
Style
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
BASICMATERIAL
Basic material
ⁿ/ₐ
GRADE
Grade
ⁿ/ₐ
SURFACETREATME
Surface treatment
ⁿ/ₐ
HEADSHAPE
Head shape
ⁿ/ₐ
DRIVINGFEATURE
Driving feature
ⁿ/ₐ
COLOR
Color
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Nett weight
[kg]
COMPARABLESTAN
Comparable standards
ⁿ/ₐ
ADDITIONALINFO
Additional information
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHs
ⁿ/ₐ
APPROVAL
Approval
ⁿ/ₐ
EANCODE
EAN code
ⁿ/ₐ
INTRASTATCODE
Intrastat
ⁿ/ₐ
ECLASS
eClass
ⁿ/ₐ
UNSPSC
ⁿ/ₐ
ETIM
ⁿ/ₐ
PACKAGING
Packaging Unit
[PCS]
D3
Thread core diameter
[mm]
P
Threaded pitch
[mm]
S
Width across flats
[mm]
DZ
Diameter of the cup point max.
[mm]
T
Depth of the driving feature min.
[mm]
VV
ⁿ/ₐ
Slotted set screw DIN 916...
51260.016.003
M1,6X3
1.600
3.000
Fabory
DIN 916
Metric thread
Right
Socket set screw
Stainless steel
A2
Hexagon socket
0.00003
ISO4029,ASMEB18.3.6M,BS41...
Y
8715492277701
73181535
23-11-03-02
31161518
EC002390
25
1.171
0.350
0.700
0.800
1.500
1.000
Slotted set screw DIN 916...
51260.016.004
M1,6X4
1.600
4.000
Fabory
DIN 916
Metric thread
Right
Socket set screw
Stainless steel
A2
Hexagon socket
0.00004
ISO4029,ASMEB18.3.6M,BS41...
Y
8715492277718
73181535
23-11-03-02
31161518
EC002390
25
1.171
0.350
0.700
0.800
1.500
1.000
Slotted set screw DIN 916...
51260.016.005
M1,6X5
1.600
5.000
Fabory
DIN 916
Metric thread
Right
Socket set screw
Stainless steel
A2
Hexagon socket
0.00012
ISO4029,ASMEB18.3.6M,BS41...
Y
8715492277725
73181535
23-11-03-02
31161518
EC002390
25
1.171
0.350
0.700
0.800
1.500
1.000
Slotted set screw DIN 916...
51260.016.006
M1,6X6
1.600
6.000
Fabory
DIN 916
Metric thread
Right
Socket set screw
Stainless steel
A2
Hexagon socket
0.00006
ISO4029,ASMEB18.3.6M,BS41...
Y
8715492277732
73181535
23-11-03-02
31161518
EC002390
25
1.171
0.350
0.700
0.800
1.500
1.000
Slotted set screw DIN 916...
07840.020.002
M2X2
2.000
2.000
Fabory
DIN 916
Metric thread
Right
Socket set screw
Steel
45H
Plain
Hexagon socket
0.00003
ISO4029,ASMEB18.3.6M,BS41...
Y
8715492162205
7318154890
23-11-03-02
31161518
EC002390
200
1.509
0.400
0.900
1.000
0.800
1.000
Slotted set screw DIN 916...
07840.020.003
M2X3
2.000
3.000
Fabory
DIN 916
Metric thread
Right
Socket set screw
Steel
45H
Plain
Hexagon socket
0.00004
ISO4029,ASMEB18.3.6M,BS41...
Y
8715492162212
7318154890
23-11-03-02
31161518
EC002390
200
1.509
0.400
0.900
1.000
1.700
1.000
Slotted set screw DIN 916...
51260.020.003
M2X3
2.000
3.000
Fabory
DIN 916
Metric thread
Right
Socket set screw
Stainless steel
A2
Hexagon socket
0.00004
ISO4029,ASMEB18.3.6M,BS41...
Y
8715492277749
73181535
23-11-03-02
31161518
EC002390
50
1.509
0.400
0.900
1.000
1.700
1.000
Slotted set screw DIN 916...
55260.020.003
M2X3
2.000
3.000
Fabory
DIN 916
Metric thread
Right
Socket set screw
Stainless steel
A4
Hexagon socket
0.00004
ISO4029,ASMEB18.3.6M,BS41...
Y
8715492338587
73181535
23-11-03-02
31161518
EC002390
50
1.509
0.400
0.900
1.000
1.700
1.000
Slotted set screw DIN 916...
07840.020.004
M2X4
2.000
4.000
Fabory
DIN 916
Metric thread
Right
Socket set screw
Steel
45H
Plain
Hexagon socket
0.00006
ISO4029,ASMEB18.3.6M,BS41...
Y
8715492162229
7318154890
23-11-03-02
31161518
EC002390
200
1.509
0.400
0.900
1.000
1.700
1.000
Slotted set screw DIN 916...
51260.020.004
M2X4
2.000
4.000
Fabory
DIN 916
Metric thread
Right
Socket set screw
Stainless steel
A2
Hexagon socket
0.00006
ISO4029,ASMEB18.3.6M,BS41...
Y
8715492277756
73181535
23-11-03-02
31161518
EC002390
50
1.509
0.400
0.900
1.000
1.700
1.000
Slotted set screw DIN 916...
55260.020.004
M2X4
2.000
4.000
Fabory
DIN 916
Metric thread
Right
Socket set screw
Stainless steel
A4
Hexagon socket
0.00006
ISO4029,ASMEB18.3.6M,BS41...
Y
8715492338594
73181535
23-11-03-02
31161518
EC002390
50
1.509
0.400
0.900
1.000
1.700
1.000
Slotted set screw DIN 916...
07840.020.005
M2X5
2.000
5.000
Fabory
DIN 916
Metric thread
Right
Socket set screw
Steel
45H
Plain
Hexagon socket
0.00007
ISO4029,ASMEB18.3.6M,BS41...
Y
8717077063365
7318154890
23-11-03-02
31161518
EC002390
100
1.509
0.400
0.900
1.000
1.700
1.000
Slotted set screw DIN 916...
51260.020.005
M2X5
2.000
5.000
Fabory
DIN 916
Metric thread
Right
Socket set screw
Stainless steel
A2
Hexagon socket
0.00014
ISO4029,ASMEB18.3.6M,BS41...
Y
8715492277763
73181535
23-11-03-02
31161518
EC002390
50
1.509
0.400
0.900
1.000
1.700
1.000
Slotted set screw DIN 916...
07840.020.006
M2X6
2.000
6.000
Fabory
DIN 916
Metric thread
Right
Socket set screw
Steel
45H
Plain
Hexagon socket
0.00009
ISO4029,ASMEB18.3.6M,BS41...
Y
8715492162243
7318154890
23-11-03-02
31161518
EC002390
200
1.509
0.400
0.900
1.000
1.700
1.000
Slotted set screw DIN 916...
51260.020.006
M2X6
2.000
6.000
Fabory
DIN 916
Metric thread
Right
Socket set screw
Stainless steel
A2
Hexagon socket
0.00009
ISO4029,ASMEB18.3.6M,BS41...
Y
8715492277770
73181535
23-11-03-02
31161518
EC002390
50
1.509
0.400
0.900
1.000
1.700
1.000
Slotted set screw DIN 916...
55260.020.006
M2X6
2.000
6.000
Fabory
DIN 916
Metric thread
Right
Socket set screw
Stainless steel
A4
Hexagon socket
0.00009
ISO4029,ASMEB18.3.6M,BS41...
Y
8715492338617
73181535
23-11-03-02
31161518
EC002390
50
1.509
0.400
0.900
1.000
1.700
1.000
Slotted set screw DIN 916...
07840.020.008
M2X8
2.000
8.000
Fabory
DIN 916
Metric thread
Right
Socket set screw
Steel
45H
Plain
Hexagon socket
0.00012
ISO4029,ASMEB18.3.6M,BS41...
Y
8715492162250
7318154890
23-11-03-02
31161518
EC002390
200
1.509
0.400
0.900
1.000
1.700
1.000
Slotted set screw DIN 916...
51260.020.008
M2X8
2.000
8.000
Fabory
DIN 916
Metric thread
Right
Socket set screw
Stainless steel
A2
Hexagon socket
0.00015
ISO4029,ASMEB18.3.6M,BS41...
Y
8715492277787
73181535
23-11-03-02
31161518
EC002390
50
1.509
0.400
0.900
1.000
1.700
1.000
Slotted set screw DIN 916...
07840.020.010
M2X10
2.000
10.000
Fabory
DIN 916
Metric thread
Right
Socket set screw
Steel
45H
Plain
Hexagon socket
0.00015
ISO4029,ASMEB18.3.6M,BS41...
Y
8715492162267
7318154890
23-11-03-02
31161518
EC002390
200
1.509
0.400
0.900
1.000
1.700
1.000
Slotted set screw DIN 916...
07840.020.012
M2X12
2.000
12.000
Fabory
DIN 916
Metric thread
Right
Socket set screw
Steel
45H
Plain
Hexagon socket
0.00018
ISO4029,ASMEB18.3.6M,BS41...
Y
8715492162274
7318154890
23-11-03-02
31161518
EC002390
200
1.509
0.400
0.900
1.000
1.700
1.000
Slotted set screw DIN 916...
51260.020.010
M2X10
2.000
10.000
Fabory
DIN 916
Metric thread
Right
Socket set screw
Stainless steel
A2
Hexagon socket
0.00015
ISO4029,ASMEB18.3.6M,BS41...
Y
8715494125963
73181535
23-11-03-02
31161518
EC002390
500
1.509
0.400
0.900
1.000
1.700
1.000
Slotted set screw DIN 916...
51260.020.012
M2X12
2.000
12.000
Fabory
DIN 916
Metric thread
Right
Socket set screw
Stainless steel
A2
Hexagon socket
0.00018
ISO4029,ASMEB18.3.6M,BS41...
Y
8715494125970
73181535
23-11-03-02
31161518
EC002390
500
1.509
0.400
0.900
1.000
1.700
1.000
Slotted set screw DIN 916...
07840.025.003
M2,5X3
2.500
3.000
Fabory
DIN 916
Metric thread
Right
Socket set screw
Steel
45H
Plain
Hexagon socket
0.00008
ISO4029,ASMEB18.3.6M,BS41...
Y
8717077063372
7318154890
23-11-03-02
31161518
EC002390
100
1.948
0.450
1.300
1.200
1.200
1.000
Slotted set screw DIN 916...
51260.025.003
M2,5X3
2.500
3.000
Fabory
DIN 916
Metric thread
Right
Socket set screw
Stainless steel
A2
Hexagon socket
0.00000
ISO4029,ASMEB18.3.6M,BS41...
Y
8715494614221
73181535
23-11-03-02
31161518
EC002390
500
1.948
0.450
1.300
1.200
1.200
1.000
Slotted set screw DIN 916...
07840.025.004
M2,5X4
2.500
4.000
Fabory
DIN 916
Metric thread
Right
Socket set screw
Steel
45H
Plain
Hexagon socket
0.00010
ISO4029,ASMEB18.3.6M,BS41...
Y
8715492162304
7318154890
23-11-03-02
31161518
EC002390
100
1.948
0.450
1.300
1.200
2.000
1.000
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D