Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: Fabory
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Fabory
DIN 462 - Internal tab washers
Fabory
4Washers & Retaining rings
Powered by
CAD모델 선택
{fabory/4_washers_and_retaining_rings/din_462.prj},{NB=Sicherungsblech DIN 462 42 38684.420.001(High)},{CNSORDERNO=38684.420.001},{VARIANT=0},{FABNETWEIGHT=13.300},{PACKAGING=25},{D1=42.000},{D2=62.000},{S=1.200},{F=8.000},{G=39.300},{H=5.000},{N=8.000},{T=39.200},{NENNID=42MM},{BRAND=Fabory},{STANDARD=DIN 462},{THREAD=},{THREADDIRECTIO=},{STYLE=},{TYPE=Internal tab},{BASICMATERIAL=Steel},{GRADE=},{SURFACETREATME=Zinc plated},{HEADSHAPE=},{DRIVINGFEATURE=},{COLOR=},{COMPARABLESTAN=},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{EANCODE=8715492782243},{INTRASTATCODE=73182200},{ECLASS=},{UNSPSC=31163202},{ETIM=EC002381},{FAB_NENN=42},{FAB_GEO=Diameter (d-D)=M42;d2 (h11)=62;f (C11)=8;h=5;n (H11)=8;s=1.2;t (max.)=39.2},{LOD=High}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article Number
ⁿ/ₐ
NENNID
Short description
ⁿ/ₐ
BRAND
Brand
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
THREAD
Thread
ⁿ/ₐ
THREADDIRECTIO
Thread direction
ⁿ/ₐ
STYLE
Style
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
BASICMATERIAL
Basic material
ⁿ/ₐ
GRADE
Grade
ⁿ/ₐ
SURFACETREATME
Surface treatment
ⁿ/ₐ
HEADSHAPE
Head shape
ⁿ/ₐ
DRIVINGFEATURE
Driving feature
ⁿ/ₐ
COLOR
Color
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Nett weight
[kg]
COMPARABLESTAN
Comparable standards
ⁿ/ₐ
ADDITIONALINFO
Additional information
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHs
ⁿ/ₐ
APPROVAL
Approval
ⁿ/ₐ
EANCODE
EAN code
ⁿ/ₐ
INTRASTATCODE
Intrastat
ⁿ/ₐ
ECLASS
eClass
ⁿ/ₐ
UNSPSC
ⁿ/ₐ
ETIM
ⁿ/ₐ
PACKAGING
Packaging Unit
[PCS]
D2
Outer diameter h11
[mm]
S
Thickness of sheet
[mm]
F
Lug width c11
[mm]
G
Inner dimension to slot h11
[mm]
H
Lug height
[mm]
N
Groove width in thread pivot H11
[mm]
T
Slot depth in thread pivot max.
[mm]
Lock washer DIN 462 8
38683.080.001
8MM
Fabory
DIN 462
Internal tab
Steel
Plain
0.00162
Y
8717077268326
73182200
31163202
EC002381
100
20.000
0.800
3.000
5.900
2.500
3.000
5.800
Lock washer DIN 462 10
38683.100.001
10MM
Fabory
DIN 462
Internal tab
Steel
Plain
0.00250
Y
8717077268333
73182200
31163202
EC002381
100
25.000
0.800
4.000
7.400
3.000
4.000
7.300
Lock washer DIN 462 10
38684.100.001
10MM
Fabory
DIN 462
Internal tab
Steel
Zinc plated
0.00250
Y
8715492782090
73182200
31163202
EC002381
100
25.000
0.800
4.000
7.400
3.000
4.000
7.300
Lock washer DIN 462 12
38684.120.001
12MM
Fabory
DIN 462
Internal tab
Steel
Zinc plated
0.00310
Y
8715492782106
73182200
31163202
EC002381
100
28.000
0.800
5.000
9.300
3.000
5.000
9.200
Lock washer DIN 462 14
38683.140.001
14MM
Fabory
DIN 462
Internal tab
Steel
Plain
0.00340
Y
8717077268340
73182200
31163202
EC002381
100
30.000
0.800
5.000
11.400
3.000
5.000
11.300
Lock washer DIN 462 14
38684.140.001
14MM
Fabory
DIN 462
Internal tab
Steel
Zinc plated
0.00340
Y
8715492782113
73182200
31163202
EC002381
50
30.000
0.800
5.000
11.400
3.000
5.000
11.300
Lock washer DIN 462 16
38683.160.001
16MM
Fabory
DIN 462
Internal tab
Steel
Plain
0.00370
Y
8717077268357
73182200
31163202
EC002381
50
32.000
1.000
5.000
13.500
3.000
5.000
13.400
Lock washer DIN 462 16
38684.160.001
16MM
Fabory
DIN 462
Internal tab
Steel
Zinc plated
0.00370
Y
8715492782120
73182200
31163202
EC002381
50
32.000
1.000
5.000
13.500
3.000
5.000
13.400
Lock washer DIN 462 18
38683.180.001
18MM
Fabory
DIN 462
Internal tab
Steel
Plain
0.00405
Y
8717077268364
73182200
31163202
EC002381
50
34.000
1.000
6.000
15.400
4.000
6.000
15.300
Lock washer DIN 462 18
38684.180.001
18MM
Fabory
DIN 462
Internal tab
Steel
Zinc plated
0.00405
Y
8715492782137
73182200
31163202
EC002381
50
34.000
1.000
6.000
15.400
4.000
6.000
15.300
Lock washer DIN 462 20
38683.200.001
20MM
Fabory
DIN 462
Internal tab
Steel
Plain
0.00435
Y
8717077268371
73182200
31163202
EC002381
50
36.000
1.000
6.000
17.500
4.000
6.000
17.400
Lock washer DIN 462 20
38684.200.001
20MM
Fabory
DIN 462
Internal tab
Steel
Zinc plated
0.00435
Y
8715492782144
73182200
31163202
EC002381
50
36.000
1.000
6.000
17.500
4.000
6.000
17.400
Lock washer DIN 462 22
38683.220.001
22MM
Fabory
DIN 462
Internal tab
Steel
Plain
0.00535
Y
8717077268388
73182200
31163202
EC002381
50
40.000
1.000
6.000
19.500
4.000
6.000
19.400
Lock washer DIN 462 22
38684.220.001
22MM
Fabory
DIN 462
Internal tab
Steel
Zinc plated
0.00535
Y
8715492782151
73182200
31163202
EC002381
50
40.000
1.000
6.000
19.500
4.000
6.000
19.400
Lock washer DIN 462 24
38683.240.001
24MM
Fabory
DIN 462
Internal tab
Steel
Plain
0.00570
Y
8717077268395
73182200
31163202
EC002381
50
42.000
1.000
6.000
21.600
4.000
6.000
21.500
Lock washer DIN 462 24
38684.240.001
24MM
Fabory
DIN 462
Internal tab
Steel
Zinc plated
0.00570
Y
8715492782168
73182200
31163202
EC002381
25
42.000
1.000
6.000
21.600
4.000
6.000
21.500
Lock washer DIN 462 26
38684.260.001
26MM
Fabory
DIN 462
Internal tab
Steel
Zinc plated
0.00650
Y
8715492782175
73182200
31163202
EC002381
25
45.000
1.000
7.000
23.500
5.000
7.000
23.400
Lock washer DIN 462 28
38683.280.001
28MM
Fabory
DIN 462
Internal tab
Steel
Plain
0.00820
Y
8717077268401
73182200
31163202
EC002381
50
50.000
1.000
7.000
25.500
5.000
7.000
25.400
Lock washer DIN 462 28
38684.280.001
28MM
Fabory
DIN 462
Internal tab
Steel
Zinc plated
0.00820
Y
8715492782182
73182200
31163202
EC002381
25
50.000
1.000
7.000
25.500
5.000
7.000
25.400
Lock washer DIN 462 30
38683.300.001
30MM
Fabory
DIN 462
Internal tab
Steel
Plain
0.00770
Y
8717077268418
73182200
31163202
EC002381
50
50.000
1.200
7.000
27.500
5.000
7.000
27.400
Lock washer DIN 462 30
38684.300.001
30MM
Fabory
DIN 462
Internal tab
Steel
Zinc plated
0.00770
Y
8715492782199
73182200
31163202
EC002381
25
50.000
1.200
7.000
27.500
5.000
7.000
27.400
Lock washer DIN 462 32
38683.320.001
32MM
Fabory
DIN 462
Internal tab
Steel
Plain
0.00136
Y
8717077268425
73182200
31163202
EC002381
50
52.000
1.200
7.000
29.600
5.000
7.000
29.500
Lock washer DIN 462 32
38684.320.001
32MM
Fabory
DIN 462
Internal tab
Steel
Zinc plated
0.00805
Y
8715492782205
73182200
31163202
EC002381
25
52.000
1.200
7.000
29.600
5.000
7.000
29.500
Lock washer DIN 462 35
38683.350.001
35MM
Fabory
DIN 462
Internal tab
Steel
Plain
0.00860
Y
8717077268432
73182200
31163202
EC002381
25
55.000
1.200
7.000
32.600
5.000
7.000
32.500
Lock washer DIN 462 35
38684.350.001
35MM
Fabory
DIN 462
Internal tab
Steel
Zinc plated
0.00860
Y
8715492782212
73182200
31163202
EC002381
25
55.000
1.200
7.000
32.600
5.000
7.000
32.500
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D