피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: Fabory
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Fabory
DIN 431 A - Pipe nuts with thread, form A
Fabory
3Nuts
Powered by
CAD모델 선택
{fabory/3_nuts/din_431_a.prj},{NB=Rohrmutter DIN 431 G5/8 55200.158.001(High)},{CNSORDERNO=55200.158.001},{D=22.911},{VARIANT=0},{PACKAGING=25},{FABNETWEIGHT=37.000},{P=1.814},{DW=29.500},{E=35.030},{M=8.000},{S=32.000},{F=0.000},{NENNID=G5/8},{BRAND=Fabory},{STANDARD=DIN 431 A},{THREAD=Cylindrical pipe thread},{THREADDIRECTIO=Right},{STYLE=},{TYPE=Hexagon pipe nut},{BASICMATERIAL=Stainless steel},{GRADE=A4},{SURFACETREATME=},{HEADSHAPE=},{DRIVINGFEATURE=Hexagon},{COLOR=},{COMPARABLESTAN=},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{EANCODE=8715492336651},{INTRASTATCODE=7318163990},{ECLASS=23-11-07-01},{UNSPSC=31161731},{ETIM=EC000129},{FAB_NENN=A G5/8},{LOD=High}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article Number
ⁿ/ₐ
NENNID
Short description
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
BRAND
Brand
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
THREAD
Thread
ⁿ/ₐ
THREADDIRECTIO
Thread direction
ⁿ/ₐ
STYLE
Style
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
BASICMATERIAL
Basic material
ⁿ/ₐ
GRADE
Grade
ⁿ/ₐ
SURFACETREATME
Surface treatment
ⁿ/ₐ
HEADSHAPE
Head shape
ⁿ/ₐ
DRIVINGFEATURE
Driving feature
ⁿ/ₐ
COLOR
Color
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Nett weight
[kg]
COMPARABLESTAN
Comparable standards
ⁿ/ₐ
ADDITIONALINFO
Additional information
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHs
ⁿ/ₐ
APPROVAL
Approval
ⁿ/ₐ
EANCODE
EAN code
ⁿ/ₐ
INTRASTATCODE
Intrastat
ⁿ/ₐ
ECLASS
eClass
ⁿ/ₐ
UNSPSC
ⁿ/ₐ
ETIM
ⁿ/ₐ
PACKAGING
Packaging Unit
[PCS]
GEW
Thread
ⁿ/ₐ
P
Threaded pitch
[mm]
E
Width across corners min.
[mm]
M
Overall height min.
[mm]
S
Across-flats-dimension max.
[mm]
Pipe nut DIN 431 G1/8
51200.031.001
G1/8
9.728
Fabory
DIN 431 A
Cylindrical pipe thread
Right
Hexagon pipe nut
Stainless steel
A2
Hexagon
0.01160
Y
8715494107815
7318163990
23-11-07-01
31161731
EC000129
100
G1/8
0.907
20.880
6.000
19.000
Pipe nut DIN 431 G1/8
55200.031.001
G1/8
9.728
Fabory
DIN 431 A
Cylindrical pipe thread
Right
Hexagon pipe nut
Stainless steel
A4
Hexagon
0.01100
Y
8715492336613
7318163990
23-11-07-01
31161731
EC000129
50
G1/8
0.907
20.880
6.000
19.000
Pipe nut DIN 431 G1/4
51200.063.001
G1/4
13.157
Fabory
DIN 431 A
Cylindrical pipe thread
Right
Hexagon pipe nut
Stainless steel
A2
Hexagon
0.01420
Y
8715494107822
7318163990
23-11-07-01
31161731
EC000129
100
G1/4
1.337
23.910
6.000
22.000
Pipe nut DIN 431 G1/4
55200.063.001
G1/4
13.157
Fabory
DIN 431 A
Cylindrical pipe thread
Right
Hexagon pipe nut
Stainless steel
A4
Hexagon
0.01420
Y
8715492336620
7318163990
23-11-07-01
31161731
EC000129
50
G1/4
1.337
23.910
6.000
22.000
Pipe nut DIN 431 G3/8
51200.096.001
G3/8
16.662
Fabory
DIN 431 A
Cylindrical pipe thread
Right
Hexagon pipe nut
Stainless steel
A2
Hexagon
0.02610
Y
8715494103312
7318163990
23-11-07-01
31161731
EC000129
50
G3/8
1.337
29.560
7.000
27.000
Pipe nut DIN 431 G3/8
55200.096.001
G3/8
16.662
Fabory
DIN 431 A
Cylindrical pipe thread
Right
Hexagon pipe nut
Stainless steel
A4
Hexagon
0.02610
Y
8715492336637
7318163990
23-11-07-01
31161731
EC000129
50
G3/8
1.337
29.560
7.000
27.000
Pipe nut DIN 431 G1/2
51200.127.001
G1/2
20.955
Fabory
DIN 431 A
Cylindrical pipe thread
Right
Hexagon pipe nut
Stainless steel
A2
Hexagon
0.03640
Y
8715494103329
7318163990
23-11-07-01
31161731
EC000129
50
G1/2
1.814
35.030
8.000
32.000
Pipe nut DIN 431 G1/2
55200.127.001
G1/2
20.955
Fabory
DIN 431 A
Cylindrical pipe thread
Right
Hexagon pipe nut
Stainless steel
A4
Hexagon
0.03640
Y
8715492336644
7318163990
23-11-07-01
31161731
EC000129
25
G1/2
1.814
35.030
8.000
32.000
Pipe nut DIN 431 G5/8
51200.158.001
G5/8
22.911
Fabory
DIN 431 A
Cylindrical pipe thread
Right
Hexagon pipe nut
Stainless steel
A2
Hexagon
0.03100
Y
8715494103336
7318163990
23-11-07-01
31161731
EC000129
25
G5/8
1.814
35.030
8.000
32.000
Pipe nut DIN 431 G5/8
55200.158.001
G5/8
22.911
Fabory
DIN 431 A
Cylindrical pipe thread
Right
Hexagon pipe nut
Stainless steel
A4
Hexagon
0.03700
Y
8715492336651
7318163990
23-11-07-01
31161731
EC000129
25
G5/8
1.814
35.030
8.000
32.000
Pipe nut DIN 431 G3/4
51200.191.001
G3/4
26.441
Fabory
DIN 431 A
Cylindrical pipe thread
Right
Hexagon pipe nut
Stainless steel
A2
Hexagon
0.04360
Y
8715494103343
7318163990
23-11-07-01
31161731
EC000129
25
G3/4
1.814
39.550
9.000
36.000
Pipe nut DIN 431 G3/4
55200.191.001
G3/4
26.441
Fabory
DIN 431 A
Cylindrical pipe thread
Right
Hexagon pipe nut
Stainless steel
A4
Hexagon
0.04360
Y
8715492336668
7318163990
23-11-07-01
31161731
EC000129
10
G3/4
1.814
39.550
9.000
36.000
Pipe nut DIN 431 G7/8
51200.222.001
G7/8
30.201
Fabory
DIN 431 A
Cylindrical pipe thread
Right
Hexagon pipe nut
Stainless steel
A2
Hexagon
0.05400
Y
8715494103350
7318163990
23-11-07-01
31161731
EC000129
10
G7/8
1.814
45.200
9.000
41.000
Pipe nut DIN 431 G1
51200.254.001
G1
33.249
Fabory
DIN 431 A
Cylindrical pipe thread
Right
Hexagon pipe nut
Stainless steel
A2
Hexagon
0.08130
Y
8715494103367
7318163990
23-11-07-01
31161731
EC000129
10
G1
2.309
50.850
10.000
46.000
Pipe nut DIN 431 G1
55200.254.001
G1
33.249
Fabory
DIN 431 A
Cylindrical pipe thread
Right
Hexagon pipe nut
Stainless steel
A4
Hexagon
0.08130
Y
8715492336675
7318163990
23-11-07-01
31161731
EC000129
4
G1
2.309
50.850
10.000
46.000
Pipe nut DIN 431 G11/4
51200.317.001
G1 1/4
41.910
Fabory
DIN 431 A
Cylindrical pipe thread
Right
Hexagon pipe nut
Stainless steel
A2
Hexagon
0.11700
Y
8715494103374
7318163990
23-11-07-01
31161731
EC000129
5
G11/4
2.309
60.790
11.000
55.000
Pipe nut DIN 431 G11/4
55200.317.001
G1 1/4
41.910
Fabory
DIN 431 A
Cylindrical pipe thread
Right
Hexagon pipe nut
Stainless steel
A4
Hexagon
0.11700
Y
8715492336682
7318163990
23-11-07-01
31161731
EC000129
1
G11/4
2.309
60.790
11.000
55.000
Pipe nut DIN 431 G11/2
51200.381.001
G1 1/2
47.803
Fabory
DIN 431 A
Cylindrical pipe thread
Right
Hexagon pipe nut
Stainless steel
A2
Hexagon
0.13400
Y
8715494103381
7318163990
23-11-07-01
31161731
EC000129
5
G11/2
2.309
66.440
12.000
60.000
Pipe nut DIN 431 G11/2
55200.381.001
G1 1/2
47.803
Fabory
DIN 431 A
Cylindrical pipe thread
Right
Hexagon pipe nut
Stainless steel
A4
Hexagon
0.13400
Y
8715492336699
7318163990
23-11-07-01
31161731
EC000129
1
G11/2
2.309
66.440
12.000
60.000
Pipe nut DIN 431 G2
51200.508.001
G2
59.614
Fabory
DIN 431 A
Cylindrical pipe thread
Right
Hexagon pipe nut
Stainless steel
A2
Hexagon
0.27700
Y
8715494103398
7318163990
23-11-07-01
31161731
EC000129
5
G2
2.309
82.600
13.000
75.000
Pipe nut DIN 431 G2
55200.508.001
G2
59.614
Fabory
DIN 431 A
Cylindrical pipe thread
Right
Hexagon pipe nut
Stainless steel
A4
Hexagon
0.21700
Y
8715492336705
7318163990
23-11-07-01
31161731
EC000129
1
G2
2.309
82.600
13.000
75.000
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D