피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: Fabory
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Fabory
DIN 1480 - Forged turnbuckles (open form)
Fabory
11 Hook & eye products
Powered by
CAD모델 선택
{fabory/11_hook_and_eye_products/din_1480.prj},{NB=Spannschlossmutter DIN 1480 SP-M16 16152.160.001(High)},{CNSORDERNO=16152.160.001},{D=16},{VARIANT=0},{PACKAGING=1},{FABNETWEIGHT=410.000},{P=2.00},{E=42},{D2=27},{F=20},{H=14},{L1=170},{M1=27},{M2=14},{NSB=110},{NENNID=M16},{BRAND=Fabory},{STANDARD=DIN 1480},{THREAD=Metric thread},{THREADDIRECTIO=},{STYLE=},{TYPE=},{BASICMATERIAL=Steel},{GRADE=Min.330N/mm�},{SURFACETREATME=Zinc plated},{HEADSHAPE=},{DRIVINGFEATURE=},{COMPARABLESTAN=},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{EANCODE=8717077217515},{INTRASTATCODE=7326909890},{ECLASS=23-13-01-01},{UNSPSC=31162405},{ETIM=EC010592},{FAB_NENN=SP-M16},{FAB_GEO=Diameter (d-D)=M16;e=42;L1=170;P=2},{FAB_ARTICLENUMBER=16152.160.001},{LOD=High}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article Number
ⁿ/ₐ
NENNID
Short description
ⁿ/ₐ
D
Thread diameter
[mm]
BRAND
Brand
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
THREAD
Thread
ⁿ/ₐ
THREADDIRECTIO
Thread direction
ⁿ/ₐ
STYLE
Style
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
BASICMATERIAL
Basic material
ⁿ/ₐ
GRADE
Grade
ⁿ/ₐ
SURFACETREATME
Surface treatment
ⁿ/ₐ
HEADSHAPE
Head shape
ⁿ/ₐ
DRIVINGFEATURE
Driving feature
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Nett weight
[kg]
COMPARABLESTAN
Comparable standards
ⁿ/ₐ
ADDITIONALINFO
Additional information
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHs
ⁿ/ₐ
APPROVAL
Approval
ⁿ/ₐ
EANCODE
EAN code
ⁿ/ₐ
INTRASTATCODE
Intrastat
ⁿ/ₐ
ECLASS
eClass
ⁿ/ₐ
UNSPSC
ⁿ/ₐ
ETIM
ⁿ/ₐ
PACKAGING
Packaging Unit
[PCS]
P
Pitch
[mm]
E
Width
[mm]
D2
Bolt thread diameter
[mm]
F
Width
[mm]
H
Cross section min.
[mm]
L1
Overal length
[mm]
M1
Length min.
[mm]
M2
Bolt length max.
[mm]
NSB
Adjustability
[mm]
Turnbuckle DIN 1480 SP-M6
16150.060.001
M6 zinc
6
Fabory
DIN 1480
Metric thread
Steel
Min.330N/mm�
Zinc plated/Hot dip galva...
0.03188
ISO metric
Y
8715492584939
7326909890
23-13-01-01
31162405
EC010592
10
1.00
19
12
9
6
110
12
6
80
Turnbuckle DIN 1480 SP-M8
16150.080.001
M8 zinc
8
Fabory
DIN 1480
Metric thread
Steel
Min.330N/mm�
Zinc plated/Hot dip galva...
0.10000
ISO metric
Y
8715492584946
7326909890
23-13-01-01
31162405
EC010592
10
1.25
23
15
11
8
110
15
8
75
Turnbuckle DIN 1480 SP-M1...
16150.100.001
M10 zinc
10
Fabory
DIN 1480
Metric thread
Steel
Min.330N/mm�
Zinc plated/Hot dip galva...
0.14900
ISO metric
Y
8715492584953
7326909890
23-13-01-01
31162405
EC010592
5
1.50
30
18
14
9
125
18
9
85
Turnbuckle DIN 1480 SP-M1...
16150.120.001
M12 zinc
12
Fabory
DIN 1480
Metric thread
Steel
Min.330N/mm�
Zinc plated/Hot dip galva...
0.21080
ISO metric
Y
8715492584960
7326909890
23-13-01-01
31162405
EC010592
5
1.75
34
21
16
11
125
21
11
80
Turnbuckle DIN 1480 SP-M1...
16154.120.001
M12
12
Fabory
DIN 1480
Metric thread
Steel
Min.330N/mm�
Hot dip galvanized
0.19339
ISO metric
Y
8717077217546
7326909890
23-13-01-01
31162405
EC010592
1
1.75
34
21
16
11
125
21
11
80
Turnbuckle DIN 1480 SP-M1...
16150.160.001
M16 hot d.g.
16
Fabory
DIN 1480
Metric thread
Steel
Min.330N/mm�
Hot dip galvanized
0.43220
ISO metric
Y
8715492584977
7326909890
23-13-01-01
31162405
EC010592
5
2.00
42
27
20
14
170
27
14
110
Turnbuckle DIN 1480 SP-M1...
16152.160.001
M16
16
Fabory
DIN 1480
Metric thread
Steel
Min.330N/mm�
Zinc plated
0.41000
Y
8717077217515
7326909890
23-13-01-01
31162405
EC010592
1
2.00
42
27
20
14
170
27
14
110
Turnbuckle DIN 1480 SP-M1...
16154.160.001
M16
16
Fabory
DIN 1480
Metric thread
Steel
Min.330N/mm�
Hot dip galvanized
0.43000
ISO metric
Y
8717077217553
7326909890
23-13-01-01
31162405
EC010592
1
2.00
42
27
20
14
170
27
14
110
Turnbuckle DIN 1480 SP-M2...
16150.200.001
M20 hot d.g.
20
Fabory
DIN 1480
Metric thread
Steel
Min.330N/mm�
Hot dip galvanized
0.78400
ISO metric
Y
8715492584984
7326909890
23-13-01-01
31162405
EC010592
2
2.50
52
34
24
17
200
34
17
130
Turnbuckle DIN 1480 SP-M2...
16152.200.001
M20
20
Fabory
DIN 1480
Metric thread
Steel
Min.330N/mm�
Zinc plated
0.80000
Y
8717077217522
7326909890
23-13-01-01
31162405
EC010592
1
2.50
52
34
24
17
200
34
17
130
Turnbuckle DIN 1480 SP-M2...
16154.200.001
M20
20
Fabory
DIN 1480
Metric thread
Steel
Min.330N/mm�
Hot dip galvanized
0.74000
ISO metric
Y
8717077217560
7326909890
23-13-01-01
31162405
EC010592
1
2.50
52
34
24
17
200
34
17
130
Turnbuckle DIN 1480 SP-M2...
16150.240.001
M24 hot d.g.
24
Fabory
DIN 1480
Metric thread
Steel
Min.330N/mm�
Hot dip galvanized
1.43910
ISO metric
Y
8715492584991
7326909890
23-13-01-01
31162405
EC010592
2
3.00
60
39
28
20
255
39
20
170
Turnbuckle DIN 1480 SP-M2...
16152.240.001
M24
24
Fabory
DIN 1480
Metric thread
Steel
Min.330N/mm�
Zinc plated
1.35000
Y
8717077217539
7326909890
23-13-01-01
31162405
EC010592
1
3.00
60
39
28
20
255
39
20
170
Turnbuckle DIN 1480 SP-M2...
16154.240.001
M24
24
Fabory
DIN 1480
Metric thread
Steel
Min.330N/mm�
Hot dip galvanized
1.30000
ISO metric
Y
8717077217577
7326909890
23-13-01-01
31162405
EC010592
1
3.00
60
39
28
20
255
39
20
170
Turnbuckle DIN 1480 SP-M3...
16150.300.001
M30 hot d.g.
30
Fabory
DIN 1480
Metric thread
Steel
Min.330N/mm�
Hot dip galvanized
1.71900
ISO metric
Y
8715492585004
7326909890
23-13-01-01
31162405
EC010592
2
3.50
74
45
34
23
255
45
23
160
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D