카탈로그: Alfa Laval
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Alfa Laval
DIN 11853-2 - Flange Collar BF
Alfa Laval
Installation Material
DIN fittings and tubes
Powered by
CAD모델 선택
{alfalaval/installation_material/din_fittings_and_tubes/din11853_2_flange_collar.prj},{NB=8010000410},{IDNR=8010000410},{DESC=FLANGE BF DN150 H3 1.4307 },{SHAPE=Flange Collar},{STANDARD=DIN 11853-2},{MATERIAL=1.4307 (304L)},{SURFACE=H3},{SIZE=150},{OD=154},{ID=150},{T=2.0},{A=213},{B=28},{F=188},{W=2.109},{B2=16.000},{D7=78.280},{D11=83.850},{HD=14.000},{AH=8.000},{P569=2.450},{P570=1.000},{P571=0.875},{INFO=Data sheet}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
IDNR
Item number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
SHAPE
Shape
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
SURFACE
Surface finish
ⁿ/ₐ
SIZE
DN
[mm]
OD
Outer diameter
[mm]
ID
Inner diameter
[mm]
T
Thickness
[mm]
A
Diameter
[mm]
B
Length
[mm]
F
Diameter
[mm]
W
Weight
[kg]
8010000398
8010000398
FLANGE BF DN10 H3 1.4307
Flange Collar
DIN 11853-2
1.4307 (304L)
H3
10
13
10
1.5
54
24
37
0.176
8010000399
8010000399
FLANGE BF DN15 H3 1.4307
Flange Collar
DIN 11853-2
1.4307 (304L)
H3
15
19
16
1.5
59
24
42
0.190
8010000400
8010000400
FLANGE BF DN20 H3 1.4307
Flange Collar
DIN 11853-2
1.4307 (304L)
H3
20
23
20
1.5
64
24
47
0.224
8010000401
8010000401
FLANGE BF DN25 H3 1.4307
Flange Collar
DIN 11853-2
1.4307 (304L)
H3
25
29
26
1.5
70
24
53
0.285
8010000402
8010000402
FLANGE BF DN32 H3 1.4307
Flange Collar
DIN 11853-2
1.4307 (304L)
H3
32
35
32
1.5
76
24
59
0.304
8010000403
8010000403
FLANGE BF DN40 H3 1.4307
Flange Collar
DIN 11853-2
1.4307 (304L)
H3
40
41
38
1.5
82
24
65
0.342
8010000404
8010000404
FLANGE BF DN50 H3 1.4307
Flange Collar
DIN 11853-2
1.4307 (304L)
H3
50
53
50
1.5
94
24
77
0.418
8010000405
8010000405
FLANGE BF DN65 H3 1.4307
Flange Collar
DIN 11853-2
1.4307 (304L)
H3
65
70
66
2.0
113
24
95
0.608
8010000406
8010000406
FLANGE BF DN80 H3 1.4307
Flange Collar
DIN 11853-2
1.4307 (304L)
H3
80
85
81
2.0
133
26
112
0.912
8010000408
8010000408
FLANGE BF DN100 H3 1.4307...
Flange Collar
DIN 11853-2
1.4307 (304L)
H3
100
104
100
2.0
159
26
137
1.406
8010000409
8010000409
FLANGE BF DN125 H3 1.4307...
Flange Collar
DIN 11853-2
1.4307 (304L)
H3
125
129
125
2.0
183
28
161
1.758
8010000410
8010000410
FLANGE BF DN150 H3 1.4307...
Flange Collar
DIN 11853-2
1.4307 (304L)
H3
150
154
150
2.0
213
28
188
2.109
8010000518
8010000518
FLANGE BF DN10 H3 1.4404
Flange Collar
DIN 11853-2
1.4404 (316L)
H3
10
13
10
1.5
54
24
37
0.176
8010000519
8010000519
FLANGE BF DN15 H3 1.4404
Flange Collar
DIN 11853-2
1.4404 (316L)
H3
15
19
16
1.5
59
24
42
0.190
8010000520
8010000520
FLANGE BF DN20 H3 1.4404
Flange Collar
DIN 11853-2
1.4404 (316L)
H3
20
23
20
1.5
64
24
47
0.224
8010000521
8010000521
FLANGE BF DN25 H3 1.4404
Flange Collar
DIN 11853-2
1.4404 (316L)
H3
25
29
26
1.5
70
24
53
0.285
8010000522
8010000522
FLANGE BF DN32 H3 1.4404
Flange Collar
DIN 11853-2
1.4404 (316L)
H3
32
35
32
1.5
76
24
59
0.304
8010000523
8010000523
FLANGE BF DN40 H3 1.4404
Flange Collar
DIN 11853-2
1.4404 (316L)
H3
40
41
38
1.5
82
24
65
0.342
8010000524
8010000524
FLANGE BF DN50 H3 1.4404
Flange Collar
DIN 11853-2
1.4404 (316L)
H3
50
53
50
1.5
94
24
77
0.418
8010000525
8010000525
FLANGE BF DN65 H3 1.4404
Flange Collar
DIN 11853-2
1.4404 (316L)
H3
65
70
66
2.0
113
24
95
0.608
8010000526
8010000526
FLANGE BF DN80 H3 1.4404
Flange Collar
DIN 11853-2
1.4404 (316L)
H3
80
85
81
2.0
133
26
112
0.912
8010000527
8010000527
FLANGE BF DN100 H3 1.4404...
Flange Collar
DIN 11853-2
1.4404 (316L)
H3
100
104
100
2.0
159
26
137
1.406
8010000528
8010000528
FLANGE BF DN125 H3 1.4404...
Flange Collar
DIN 11853-2
1.4404 (316L)
H3
125
129
125
2.0
183
28
161
1.758
8010000529
8010000529
FLANGE BF DN150 H3 1.4404...
Flange Collar
DIN 11853-2
1.4404 (316L)
H3
150
154
150
2.0
213
28
188
2.109
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D